Změna jazyka :

Soldering processes are categorised (according to DIN 8505) according to various aspects. A distinction is made between soft soldering and hard soldering: Soft soldering involves soldering with solders whose liquidus temperature is below 450 °C. Hard soldering, on the other hand, involves soldering with solders whose liquidus temperature is between 450 and 900 °C. Brazing, on the other hand, involves soldering with solders whose liquidus temperature is between 450 and 900 °C. Brazed joints are usually mechanically more stable than soft-soldered joints.

To zvyšuje kvalitu a bezpečnost i při ruční práci.
Pro vytváření elektrických spojů jsou vhodné jak lisované, tak pájené spoje. Ty se obvykle upřednostňují v případech, kdy je třeba neustále zajišťovat elektrickou vodivost po dlouhou dobu nebo kdy je třeba místo připojení trvale utěsnit.
Ale pozor: pájení musí být zručné. To, co se často na první pohled zdá jednoduché, je při bližším pohledu složitý proces, který je třeba zvládnout. Bílá kniha představuje nejzávažnější chyby při výrobě pájených spojů. Na příkladu svazování kabelů a kabelových nosných systémů vysvětluje, proč jsou technologicky podporované pájené spoje vhodnější než spoje vyráběné ručně v průmyslovém prostředí.
Článek se rovněž zabývá ekonomickými výhodami vyplývajícími z reprodukovatelnosti výsledků pájení. V závěru se zabývá riziky, která ruční pájení přináší pro lidi a materiály, a způsoby jejich minimalizace.

Profesionální pájecí stanice igus readychain
Strojní inženýři a systémoví integrátoři, kteří se nemohou spoléhat výhradně na krimpovací spoje, musí věnovat větší pozornost kvalitě pájených spojů. Jedině tak lze zajistit, aby elektrická vodivost součástek zůstala po dlouhou dobu konstantní a aby místo připojení bylo trvale chráněno, např. před působením plynů nebo kapalin.
Strojově podporované pájení má i další výhody:
readychain® Příklady použití z praxe
Číslo 1 na světě pro hnací kabely kompatibilní s řetězem
Sortiment igus® readycable® sahá od velkého výběru kabelů podle norem různých výrobců, jako jsou Siemens, SEW nebo Beckhoff, až po kabely pro video/vidovou techniku a prefabrikované ethernetové kabely až do CAT7. S každým jednotlivým kabelem můžete realizovat následující cenové výhody:

Ověřeno UL: igus® získává nejvyšší uznání od celosvětově uznávané zkušební organizace
Na naše kabely poskytujeme s klidným svědomím čtyřletou záruku, protože díky více než 30 letům zkušeností v naší zkušební laboratoři o rozloze 3 800 m² a 700 paralelním testům můžeme spolehlivě předpovědět životnost našich kabelů a předmontovaných koncových systémů připravených k připojení.
Nyní jsme první německou společností, která má tento příslib pro naše kabely ověřený. Americký institut "Underwriters Laboratories" potvrdil ve složitém certifikačním procesu správnost výroku "igus® 4letá záruka na kabely chainflex® a kalkulačka životnosti na základě 2 miliard zkušebních cyklů za rok". Tím jsme se jako kolínská společnost stali první v Evropě, která si nechala potvrdit pravdivost reklamního prohlášení zkušební institucí. V budoucnu neopustí továrnu kdekoli na světě žádný kabel chainflex®, který nebude označen marketingovým štítkem UL s jedinečným číslem B129699, které se vztahuje na igus®.
Tato prohlášení o kvalitě igus® vytvářejí spolehlivost a jistotu plánování pro celý váš investiční proces; tím spíše, že byla nyní potvrzena externím orgánem! Zde si můžete bezplatně přečíst vše o ověřování UL a souvisejícím certifikačním procesu:

Ukážeme vám řešení, která vám mohou ušetřit až 88 % montážního času, snížit hmotnost až o 48 % nebo snížit náklady na skladování na nulu.
Určete svůj individuální potenciál úspor a optimální řešení, pokud jde o techniku a úsporu nákladů.

Průmyslové konektory
Napájecí konektory, signální konektory a několik tisíc konektorových komponentů - tak igus® vytváří vysokou dostupnost materiálu s krátkými dodacími lhůtami.

Prodej kabelů po metrech
Kabely prodávané po metrech pro pohyblivé aplikace v energetickém řetězci: chainflex® splňuje všechny požadavky na bezpečnost elektromagnetické kompatibility a normy a směrnice, jako jsou UL, CSA, EAC a mnoho dalších.

Kabely pohonu připravené k připojení
S přibližně 4 600 předmontovanými kabely pro motory, serva, signalizaci a enkodéry je igus® světovou jedničkou v oblasti předmontovaných kabelů pro použití v energetických řetězcích.

Kabelové nosné systémy připravené k instalaci
Hotové kabelové nosné systémy od jednoho dodavatele: ušetřete až 80 % nákladů na proces s našimi nabídkami igus® readychain®.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h