Změna jazyka :
Cobot znamená kolaborativní robot, protože robot může pracovat přímo s člověkem. Tato technologie se chystá změnit výrobní procesy po celém světě. Coboti mají oproti průmyslovým robotům mnoho výhod:
ReBeL je první cobot vyrobený z vysoce výkonného plastu. S hmotností pouhých 8 kg je nejlehčí ve své třídě: jedná se o skutečně lehkého robota. Kompaktní, prostorově úsporná konstrukce s integrovaným řídicím systémem v základně otevírá servisní robotice zcela nové oblasti použití. Ve spolupráci s člověkem robot přebírá úkoly v prostředí akcí a cateringu, například jako spolehlivý servírovač kávy nebo jako nakladač strojů ve výrobě. Robot je k dispozici ve verzi plug-and-play s integrovaným řídicím systémem a softwarem robota nebo ve verzi s otevřeným zdrojovým kódem. Uživatelé si také mohou vybrat mezi 4 nebo 6 stupni volnosti, což jim umožní přizpůsobit Cobota individuálnímu scénáři použití.
Standardní tržní ceny cobotů se pohybují mezi 25 000 a 40 000 eur. Naproti tomu cobot vyrobený z vysoce výkonného plastu stojí díky nízkým výrobním nákladům jen 1/5 průměrné ceny. To znamená, že náklady se amortizují již po třech až šesti měsících.

Pomocí softwaru igus Robot Control můžete cobota digitálně otestovat ještě před jeho zakoupením. Jednoduše naprogramujte aplikaci cobota.

Akademie ReBeL vám poskytne videonávody, cvičení a šablony pro 3D tisk, abyste ze svého cobota dostali maximální výkon. Obsah je vhodný pro interní školení vašich zaměstnanců nebo pro studenty, kteří se seznamují s obsluhou robota s kloubovým ramenem.

Ať už pracují společně s lidmi, nebo bez nich - coboti jsou flexibilní a připravení k použití. Typickými oblastmi použití jsou zajištění kvality, pick-and-place a manipulační úlohy.
Musíte být blázen, když vyvíjíte a vyrábíte kompletního robota v Německu. Ano, něco tak hloupého může udělat jen kolínská společnost jako igus. Proč to děláme? Protože kromě německých standardů kvality a krátkých vzdáleností vám chceme nabídnout také rychlý a bezpečný dodavatelský řetězec. Srdečně vás zveme do naší transparentní továrny, abychom vám ukázali procesy, kterými kultovní robot ReBeL prochází - od desky plošných spojů až po finální montáž a dodávku.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h