Výpočet životnosti kuličkových ložisek

Kalkulačka dlouhé životnosti

Výpočet životnosti kuličkových ložisek

Odborníci na dopravníkové válečky

xiros® odborníci na dopravníkové válečky

Snadný online výpočet kuličkových ložisek

Výpočet ložisek: příklad

  • Jednotka: mm
  • Instalační velikost: 6000
  • Vnitřní průměr (d1): 10
  • Vnější průměr (d2): 26
  • Šířka (b1): 8
  • Max. radiální zatížení: 20N
  • Otáčky: 400 ot/min
  • Minimální teplota: -10 °C
  • Maximální teplota: -10 °C 50°C
  • Bez kovů
  • Jak dlouho vydrží kuličkové ložisko? Předpokládaná životnost: 20 913 hodin

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace