Pět důvodů, proč byste měli v motorových vozidlech používat kluzná ložiska iglidur

Důvod 1: Snížení nákladů až o 40 %

  • Nižší energetická náročnost výrobního procesu
  • Na výrobu 1 m³ oceli je třeba 11 000 litrů surové ropy, na výrobu 1 m³ plastu je třeba pouze 1 000 litrů surové ropy.
  • Krátká doba cyklu ve výrobním procesu
  • Vysoké výstupní množství na cyklus díky více dutinám ve vstřikovacím procesu
  • Přesná výroba znamená, že obvykle nejsou nutné žádné navazující výrobní kroky
kluzné ložisko iglidur s ušetřenými penězi

2. důvod: Ušetříte až 80 % hmotnosti

Srovnání hmotnosti ložisek iglidur a kovových ložisek

Důvod 3: Snížení hlučnosti (BSR - Buzz, Squeak and Rattle)

Hluk v okolí vozu
Kluzná ložiska se sluchátky

4. důvod: Samokalibrace

... a takto to funguje

Krok 1

Krok 2

Krok 3

Krok 4

Krok 5

Krok 6

Důvod 5: Flexibilní koncepce montáže

Kluzná ložiska pro plech

Oblasti použití

Místa aplikace v autě

Zpět na přehled

Výrobky pro automobily a igus®

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace