Použitý materiál iglidur I3 je samozřejmě vhodný také pro průmyslové použití a hromadnou výrobu. Je mimořádně atraktivní díky nízkým koeficientům opotřebení a vysoké stabilitě a je zpracován selektivním laserovým sintrováním (SLS).
Kromě toho vyvinula společnost igus materiál iglidur I6 pro mimořádně vysoké požadavky na odolnost proti opotřebení a dlouhou životnost. Vysoce výkonný plast v testech poráží obráběná převodová kola vyrobená z běžných materiálů, jako jsou např. POM a PBT. Testován byl šnekový převod s kroutícím momentem 5 Nm a rychlostí 12 ot./min. Převod vyrobený z materiálu laserového sintrování iglidur I6 vykazoval po milionu cyklů pouze mírné opotřebení (konec testu) a byl stále plně funkční. Vedl si tedy mnohem lépe ve srovnání s obráběnými převodovými koly – převody z POM totiž vykazovaly známky celkového opotřebení po 621 000 cyklech, zatímco frézované převody z PBT praskly již po 155 000 cyklech. Součástí testu byl také převod vyrobený z materiálu laserového sintrování PA12. Kvůli vysokému koeficientu tření se však zastavil po 521 cyklech.
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.Sobota od 8:00 do 12:00.
24h