Změna jazyka :
| Číslo zkoušky: 5006a | Životnost: 41 milionů zdvihů |
|---|---|
| Typ kabelu: datový kabel CFBUS.052 (ethernetový kabel) | poloměr ohybu: 100 mm (faktor 9,8 x d) |
| Typ kabelu: sběrnicový kabel |

Cílem testu bylo zjistit životnost sběrnicového kabelu chainflex® v poloměru 100 mm s pojezdem až 7 metrů. Požadavkem na tento ethernetový kabel je zajistit spolehlivý přenos dat po co nejdelší dobu životnosti navzdory neustálému pohybu.
Požadavek na kvalitu v kombinaci s malým poloměrem ohybu převládá zejména u průmyslových strojů a aplikací, které musí zpracovávat velké množství dat. Kromě toho jsou pro životnost kabelu často velkou výzvou malé instalační prostory.
Životnost kabelu byla testována v naší zkušební laboratoři. Kabel byl namontován do energetického řetězu o poloměru 100 mm a s odlehčením tahu na obou koncích e-řetězu® a bylo simulováno namáhání ve stroji a testováno trvalým pohybem, aby bylo možné poskytnout přesné vyhodnocení pro reálné použití.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h