Změna jazyka :
| Číslo testu: 3841 | životnost: 54 milionů zdvihů |
|---|---|
| Leitungstyp: CF21.25.15.02.02.UL | poloměr ohybu: 100 mm (faktor 6,1 x d) |

Při této zkoušce se analyzovala předpokládaná životnost sběrnicového kabelu CFROBOT8.PLUS s torzí +/- 360 °/m v triflexu® R.
Robotické aplikace založené na kamerách se často používají v průmyslu, například k rozpoznávání čárových kódů nebo k provádění kontroly kvality. Tato aplikace se však používá také v televizních studiích. Zde je obzvláště důležité, aby bylo zajištěno mimořádně spolehlivé napájení a přenos dat a aby bylo možné provádět velmi náročné pohyby.
Test ukázal, že předpokládaná životnost CFROBOT8.PLUS.045 vydrží 15 milionů cyklů, a může tedy spolehlivě přenášet data i při přesných vícerozměrných pohybech.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h