Změna jazyka :

V zásadě může každý elektrický kabel způsobit nebo být vystaven elektromagnetickému rušení v důsledku vazebného jevu. Aby byla zajištěna elektromagnetická kompatibilita (EMC), musí být kabel elektricky stíněn. Tento ochranný účinek se vyjadřuje především tzv. optickým pokrytím stínění. Jedná se o plochu, která je opticky pokryta stíněním. Pokud má kabel například jako stínění měděnou fólii, lze říci, že má 100% ké pokrytí, protože funguje jako trubice. Pokud je stínění opletené nebo obalené dráty, má to tu výhodu, že stínění není ovlivněno pohybem, na rozdíl od fólie. Nevýhodou však je, že se zmenšuje plocha pokrytí, protože mezi jednotlivými dráty stínění je malá mezera.
U kabelů v lineárním pohybu se osvědčilo, že nejlepším řešením je opletení s vysokým pokrytím a optimálním úhlem opletení. Pokud se naopak jedná o torzní kabel, optimálním řešením je skládané stínění uložené na kluzném materiálu. Nejlepšího stínění se dosáhne s optickým pokrytím 90%.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h