Změna jazyka :
Značka UL Listed je pravděpodobně nejpoužívanější ze všech. Společnost UL vyvíjí a vydává bezpečnostní normy. Na jejich základě se testují vzorky příslušných výrobků a výsledky se porovnávají s bezpečnostními požadavky, které mají být splněny. Výrobky označené "UL listed" byly odpovídajícím způsobem testovány a schváleny pro spotřebitelské použití.

Značku UL najdete na mnoha předmětech denní potřeby: počítačích, topných tělesech, detektorech kouře, hasicích přístrojích, záchranných vestách a mnoha dalších.
Výrobky s "UL Listing" odpovídají konečnému výrobku (finálnímu produktu) nebo komponentě pro instalaci v terénu. Tyto výrobky byly odpovídajícím způsobem testovány a mohou být instalovány v souladu s platnými místními instalačními směrnicemi, například ANSI/NFPA 70, "National Electrical Code" (NEC).

Pro náš kabel chainflex® to znamená následující:
Část našeho kabelu chainflex® je rovněž zařazena do seznamu UL, což našim zákazníkům dává možnost použít jej v jiných oblastech stroje, aniž by se museli obávat o oblast instalace řetězu nebo kabelové lávky.
Na příkladu domácího spotřebiče, např. pračky, se tato výhoda stává hmatatelnější. Všechny součásti pračky mají různé normy UL, které musí splňovat, a kupující pračky by musel všechny tyto normy otestovat a vyhodnotit, aby mohl tuto pračku v USA provozovat. To je však pro zákazníka nemožné a nereálné. Proto se této práce ujímá výrobce stroje a nechává stroj testovat jako celek u UL. Jakmile je celý stroj otestován a certifikován, dostane stroj jako celek označení UL listed. Zákazník pak může stroj zapojit a začít pracovat. Podobně je tomu i u kabelů s označením UL Listed. Na rozdíl od kabelu AWM lze tento kabel použít v řetězci i mimo něj v rozsahu jeho technické specifikace. Nevyžaduje žádné speciální pouzdro ani kryty.

Tato bílá kniha přehledně uvádí všechny informace a poskytuje dobrý přehled o vývozu do Severní Ameriky.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h