Změna jazyka :

chainflex® CF33.UL - Jedinečný flexibilní přívodní kabel motoru s certifikací UL pro použití v e-chain® a v kabelovém žlabu.
CF33.UL je zařazen do seznamu UL a je tak prvním motorovým kabelem svého druhu pro použití v energetickém řetězci a pro kabelové žlaby s trvalým pohybem. Výhodou pro zákazníka je, že kabel může být jednoduše veden dále po kabelovém žlabu/traktu za energetickým řetězem, bez jakéhokoli spojovacího bodu mezi řetězem a kabelovým žlabem. Tento motorový kabel také rozšiřuje portfolio řetězů chainflex® o stíněný PVCmotorový kabel.
| Díl č. | Počet žil a jmenovitý průřez vodičů [mm²] | Vnější průměr [mm] | Index mědi [kg/km] | Hmotnost [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF33.UL.15.04 | (4G1,5)C | 12,5 | 99 | 214 |
| CF33.UL.25.04 | (4G2,5)C | 14,0 | 144 | 279 |
| CF33.UL.40.04 | (4G4,0)C | 16,5 | 211 | 391 |
| CF33.UL.60.04 | (4G6,0)C | 20,0 | 320 | 605 |
| CF33.UL.100.04 | (4G10)C | 24,0 | 500 | 870 |
| CF33.UL.160.04 | (4G16)C | 28,0 | 781 | 1 276 |
| CF33.UL.250.04 | (4G25)C | 32,0 | 1173 | 1783 |
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h