Změna jazyka :

Úspěšná řada jednožilových modelů TPE CF340 s průřezem 10 mm² byla doplněna o nový průřez 10 mm².
Použití jednožilových motorových kabelů, známých také jako vřetenové kabely, má významné výhody v různých oblastech. Ve srovnání se čtyřžilovým motorovým kabelem lze jednožilové kabely zatížit vyššími proudy, což znamená, že se často používají při velkých pohonech. V porovnání s vícežilovými kabely jsou kompaktní jednožilové kabely robustní, a proto jsou vhodné i pro malé instalační prostory v energetickém řetězci a dlouhé dráhy. Prostorově úsporné jednožilové kabely jsou také výhodnější alternativou k vícežilovým kabelům. Díky vyšší rychlosti zpracování při výrobě lze totiž snížit výrobní náklady, což vede k úspoře nákladů pro vás jako zákazníka. V jeřábnickém průmyslu se u RTG a STS jeřábů používají jednožilové kabely již mnoho let. Proto jsme k již úspěšné rodině jednožilových kabelů CF340 přidali nový řetěz® CF340.100.01 s vnějším pláštěm z TPE, který vám nabízí ještě větší výběr jednožilových motorových kabelů ze skladových zásob.
| Díl č. | Počet žil a jmenovitý průřez vodičů [mm²] | Vnější průměr [mm] | Index mědi [kg/km] | Hmotnost [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF340.100.01 | (1x10)C | 8,5 | 121 | 148 |
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h