Změna jazyka :

Kabely servopohonů a měřicích systémů: Prodloužení pro pohony Siemens S200
Nové průřezy kabelů z PVC & PUR kabely pro pohonnou techniku. Naše kabely pro měřicí systémy a servokabely jsou již kompatibilní s více než 40 výrobci pohonů.
Rozšíření našeho portfolia znamená, že řady kabelů CF210.UL, CF270.UL.D, CF111.D a CF211.D jsou ideální i pro pohony Siemens S200. K dispozici jsou metrové kabely a kabely s konektory.
Technická data
| Díl č. | Počet žil a jmenovitý průřez vodičů [mm²] | Vnější průměr [mm²] | Index mědi [kg/km] | Hmotnost [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF210.UL.07.03.02.01 | (4G0,75+(2x0,34)C)C | 9,0 | 72 | 108 |
| CF270.UL.07.03.02.01.D | (4G0,75+(2x0,34)C)C | 9,0 | 72 | 108 |
| CF211.023 | (2x(2x0,25)+(2x0,34))C | 7,0 | 39 | 60 |
| CF111.023.D | (2x(2x0,25)+(2x0,34))C | 7,0 | 39 | 60 |
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h