Změna jazyka :

Válečkové e-řetězy® řady P4 se nyní staly standardem pro mnoho výrobců jeřábů. Zvyšující se požadavky na rychlost, dodatečné zatížení a také minimalizaci hluku vedly v roce 2007 k vývoji této řady energetických řetězů. Aby bylo možné simulovat aplikace v reálných podmínkách, byla ve venkovním prostoru laboratoře igus® zřízena 120 m dlouhá dráha pojezdu, kde byl energetický řetěz testován při rychlosti 4 m/s a přídavném zatížení 8 kg na metr při celkovém ujetí 25 000 km. Výsledek: Mohli jsme dojet ještě dál! Přesvědčte se sami.
Další informace
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h