Změna jazyka :

Máte zájem o energetický řetězec pro bezpečné, trvanlivé a hospodárné vedení kabelů a hadic ve strojích a zařízeních? Zde je 13 tipů, které vám pomohou maximálně využít vaši investici.
Z obsahu: Víte, jak na to?
Stáhněte si nyní zdarma 13 tipů. Jsme vám také kdykoli k dispozici pro osobní poradenství a pomoc.
Délka řetězce se vypočítá takto:
| Zkratky | Význam | Jednotka |
|---|---|---|
| Lk | Délka energetického řetězce | [mm] |
| S/2 | Poloviční délka pojezdu | [mm] |
| K | Doplněk pro poloměr ohybu pro výpočet délky e-řetězce | [mm] |
| A | Vodicí žlab s kluznou lištou | |
| B | Vodicí žlab bez kluzné lišty | |
| C | Celková délka vodicího žlabu |
| Zkratky | Význam | Jednotka |
|---|---|---|
| S/2 | Poloviční délka pojezdu | [mm] |
| S | Pojezd | [mm] |
| R | Poloměr ohybu | [mm] |
| H2 | Světlá výška se sníženou pohyblivou montážní koncovkou | [mm] |
| K2 | Dopočet délky řetězu se sníženou pohyblivou montážní koncovkou (kluzná aplikace) | [mm] |
| HRI | Vnitřní výška vodicího žlabu | [mm] |
| A | Celková délka vodicího žlabu | [mm] |
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h