Změna jazyka :
Kromě nejběžnějších typů instalace bez podpory (FLG_)_, bez podpory s průvěsem (bez podpory s povoleným průvěsem) a posuvné existují i další, které mají několik speciálních vlastností. Zde uvádíme dva další typy instalace: nepodepřený s projektovanou délkou (FLP) a nepodepřený s dolním chodem (FLU).

O samonosném dolním běhu FLU hovoříme, jakmile je dolní běh energetického řetězce částečně nepodporovaný. Tento typ instalace umožňuje kompaktní konstrukci, ve které je pracovní plocha co nejblíže půdorysu stroje - tím se šetří místo.
Naše doporučení: Pro krátké zdvihy do 2 m může být atraktivní alternativou, jak vytvořit více prostoru při zachování stejných rozměrů stroje.
Rozsáhlé testy umožňují stanovit přídavné zatížení nejběžnějších energetických řetězců řady E4.1, E4Q nebo E2/000.

V některých aplikacích se energetický řetěz často používá s pracovní dráhou pod úhlem. Například typ instalace FLP s projektovanou nepodepřenou délkou se často používá u stavebních strojů nebo pracovních plošin.

Další typy instalací
Objevte další typy instalace od samonosných aplikací až po klouzavé aplikace a aplikace na boku - otočené o 90°.

energetický řetězec Wiki
Zde najdete nejdůležitější informace o konstrukci energetických řetězců - základy a výpočet, pravidla plnění a další.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h