Změna jazyka :

Začněte nyní prodlužovat intervaly údržby svých strojů pomocí systému energetických řetězců a ušetřete několik tisíc eur na nákladech za prostoje.
Aplikace igus® ve společnosti Tata Steel Haldia India s pojezdem 480 m a délkou řetězu 240 m, bylo zabráněno výměně v hodnotě přibližně 40 000 eur.
Bezúdržbovost energetických řetězových systémů igus® po dlouhou dobu a v náročných provozních podmínkách je často rozhodujícím faktorem při rozhodování.
Faktor pro rozhodnutí. Systémy s dráhou 200 m jsou v provozu již 8 let s minimální údržbou. Systémy s pojezdem do 60 m
jsou v provozu již 15 let prakticky bez údržby.

Snížení nákladů
Pomocí naší kalkulačky životnosti můžete na několik kliknutí myší určit předpokládanou životnost energetického řetězce. Předpokládaná životnost se počítá ve dvojnásobném počtu zdvihů a kilometrů.

Snížení nákladů
Proaktivní údržba strojů a systémů dříve, než dojde k prostojům nebo ztrátě kvality. S chytrými plasty začíná doba skutečně předvídatelných oprav - pro údržbu v její nejchytřejší a nejefektivnější podobě.

Snížení nákladů
Zvyšte bezpečnost a efektivitu stroje pravidelným nebo trvalým zaznamenáváním stavu stroje. Poruchy jsou zjištěny během několika sekund a systém je vypnut, což účinně zabraňuje ještě nákladnějším následným škodám. Údržba na pulsu stroje.

Snížení nákladů
Rychlá a bezchybná montáž a údržba všech komponent kvalifikovanými odborníky, což vede ke zkrácení prostojů a záruce systému igus® v závislosti na aplikaci.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h