Změna jazyka :

Snadné vedení kabelů na cobotu. Kabelová spona igus® umožňuje téměř nerušené připevnění k nejrůznějším tvarům a průměrům. Flexibilní konstrukce se přizpůsobí jakémukoli obrysu a snižuje prostor pro instalaci a riziko zranění. Dodávaná páska se suchým zipem v délce 500 mm nebo 1000 mm zajišťuje stabilní uchycení. Možnost vedení pásky s háčkem a smyčkou pod kabelovou sponou zajišťuje bezpečné uchycení i u malých průměrů. Páska s háčkem a smyčkou navíc neobsahuje silikon, a proto ji lze použít i v automobilovém průmyslu. Na Cable Clip lze připevnit až 5 kabelů různých průměrů. Připevňují se buď pomocí kabelových stahovacích pásků, nebo vychýlením pásky s háčkem a smyčkou. Cable Clip lze pomocí oddělovacího nástroje rozdělit až na tři segmenty, což jej činí ještě cenově výhodnějším.
Oblasti použití

Pro maximální individualizaci.
Pomocí individuálních svorek si sami určíte, jakou energii bude váš Cobot dodávat.

Pro vašeho univerzálního robota jsme již nakonfigurovali správné sady.
Stačí si jen vybrat mezi řetězy velikosti 30 & 40.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h