Víceosý energetický řetěz pro náročné aplikace

Obzvláště vysoká přetržná síla díky řetězu uprostřed.

Těžký triflex R TRHD.142.300.0

TRHD.142.300.0
Technický trojúhelník

Vylepšená technologie

Trojúhelník nákladů dolů

Cost down

Důkazní čtverec

Důkaz

Kruh udržitelnosti

Trvalá udržitelnost

Technické údaje pro TRHD.142.300.0

Průřez TRHD.142.300.0
Průřez TRHD.142.300.0
  • Vnější šířka: 142,2 mm
  • Vnitřní šířka: 127,5 mm
  • Výška vnitřní komory: 53,7 mm
  • Jádro z nerezové oceli
  • Poloměr ohybu 300 mm
  • Řetěz lze otevřít z vnější strany, což usnadňuje vkládání kabelů

Možnosti montážních držáků

S přírubou

Odlehčení tahu TRHD s přírubou

Bez odlehčení tahu

montážní držák triflex R HD bez odlehčení tahu

Kde se používá těžký řetěz?

Energetický řetězec YE32

e-dispenser 2.0
Snadné použití ve stávajících systémech

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Matthias Meyer
Matthias Meyer

Leiter Geschäftsbereich triflex und Robotics

+49 2203 9649 161Napsat e-mail

Preprava a konzultace