Změna jazyka :

Nový energetický řetězec TRE.85.135.0.C je rozšířením stávající řady TRE. Nově upravený princip připojení šroubového spoje otevírá zcela nové možnosti v oblasti vícerozměrného zásobování energií. Dvoukomorový energetický řetěz je z hlediska vnitřní účinné plochy a vnějších obrysů shodný se známým provedením TRE.85.135.0.B. To znamená, že tento energetický řetěz je stoprocentně kompatibilní se všemi stávajícími nástavci z portfolia triflex® R ve jmenovité šířce 85. Novinkou u energetického řetězu TRE.85.135.0.C je však princip připojení šroubového spoje. Tento princip připojení se již léta úspěšně používá u energetického řetězu triflex® R řady 125 a energetického řetězu TRE.100.145.0.C. Výhodou tohoto principu spojení je, že absorbuje i vyšší tahové síly a umožňuje snadnější a rychlejší montáž a demontáž.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h