twisterband – rotační pohyby ve velmi malých prostorách

Kompaktní, modulární, cenově výhodné, zkrut až 7000°*

  • 7 000°* a více rotačního pohybu ve vodorovné poloze a až 3 000° ve svislé poloze.
  • Možnost rychlosti otáčení až 180°/s
  • Kompaktní, modulární a lehký
  • Pásy lze podle potřeby zkrátit
  • Extrémně malé instalační prostory, velmi štíhlá konstrukce kolem rotační osy
  • Možnost použití v různých montážních polohách (horizontální, vertikální, obráceně)
  • Cenově výhodné
  • Snadné plnění
  • Ideální v kombinaci s kabelem chainflex® pro rotační pohyby ve velmi stísněných instalačních prostorech.
  • K dispozici je 5 velikostí

Přehled velikostí

Přehled velikostí twisterband
Přehled velikostí twisterband

Výpočet: počet pásů závisí na úhlu rotace

  • Příklad: XX ≈ 1200° / 360 + 2
  • Výsledek: XX ≈ 6 pásem
  • Příklad: XX ≈ 1200° / 340 + 2
  • Výsledek: XX ≈ 6 pásem
  • Příklad: XX ≈ 720° / 180 + 2
  • Výsledek: XX ≈ 6 pásem
  • Příklad: XX ≈ 1200° / 180 + 6
  • Výsledek: XX ≈ 13 pásem

Návody k montáži

Příklady aplikací

Zkušební laboratoř

Speciální specifikace twisterbandu

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace