Změna jazyka :

Proti horkým čipům
Extrémně husté plastové potrubí od společnosti igus® je nyní k dispozici ve verzi HT. Díky speciálnímu materiálu se na ni nemohou přichytit horké třísky až do teploty 850 °C. Odolnost proti třískám "kulatý" a zcela uzavřená konstrukce dělají z této řady ideální trubku pro přímé aplikace třísek. Nejdůležitějším prvkem: Přestože je zcela uzavřená, lze ji otevřít a snadno naplnit ve vnějším poloměru.
Teplotně odolná proti třískám o teplotě až 850 °C, nedochází k ulpívání horkých třísek.
Možnost otevření podél vnějšího poloměru
Žádné otvory, mezery nebo podřezání
Testováno IP40 (TÜV Nord) - RX40
Hladký, zakřivený vnější obrys - třísky se nelepí
K dispozici vnitřní oddělení a podpůrná vanička
Oblasti použití: Obráběcí stroje, obrábění, všeobecné strojírenství
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h