Změna jazyka :
A1 = pohyblivý konec
A2 = pevný konec
B1 = pohyblivý konec
B2 = pevný konec
B3 = vodicí žlab s kluznou lištou
B4 = vodicí žlab bez kluzné lišty
B5 = vodicí žlab celkové délky
S = pojezd
R = poloměr ohybu
H = jmenovitá světlá výška
HF = požadovaná světlá výška
HRI = výška žlabu
D = vyčnívání, koncová poloha poloměru
K = π - R + "Bezpečnost"
D2 = Výstupek pro dlouhé pojezdové vzdálenosti, posuvný
K2 = *příplatek
H2 = světlá výška
∆CL = posunutí pevného konce
*se sníženým pohyblivým koncem
Dlouhé jízdní vzdálenosti
od 10 m do max. 600 m
Maximální rychlost odvalování / maximální zrychlení odvalování
max. 10 [m/s] / max. 50 [m/s²]
Hmotnost náplně
max. 7,00 [kg/m]
Materiál - Přípustná teplota °C
igumid® G / -40° až +120° C
Třída hořlavosti, igumid® G
VDE 0304 IIC UL94 HB


A = pevný konec plast | B = pohyblivý konec ocel
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h