Změna jazyka :

Odlehčení tahu kabelů v energetických řetězech pomocí svorek a přítlačných prvků
Princip svorek se osvědčil jako dobré odlehčení tahu pro kabely v energetických řetězech. Svorky jsou vhodným odlehčením tahu pro všechny energetické řetězy/dráhové řetězy s montážní konzolou KMA a možností C-držáku.
Sortiment výrobků a materiály
Závěr: Pevnost v tahu svorek igus chainfix je třikrát vyšší ve srovnání s konvenčním odlehčením tahu.

Svorky CFX ocelové
Jednoduché svorky, dvojité svorky, trojité svorky včetně spodních a stohovacích sedel.

Svorky CFX z nerezové oceli
Jednoduché svorky, dvojité svorky včetně spodních a stohovacích sedel.

Svorky CFXL ocelové
Jednoduché svorky, dvojité svorky, trojité svorky včetně spodních a stohovacích sedel.

Svorky CFXL z nerezové oceli
Jednoduché svorky, dvojité svorky včetně spodních a stohovacích sedel.

Standardní profil C
Vhodné pro C-profil 92.42.XXX, lze integrovat do KMA s možností C-profilu

Těžký C-profil
Vhodné pro C-profil 92.52.XXX, montují se vždy před energetickým řetězem. Nelze integrovat do KMA

chainfix nabízí sníženou montážní výšku díky závitovému čepu a optimalizované výšce pouzdra.
Pokud je energetický řetěz na dlouhých trasách veden sám na sebe, musí být hlavy šroubů odlehčovače tahu na pevném konci řetězu vzdáleny nejméně 10 mm od horního okraje energetického řetězu. Toto omezení znamená, že zde popsané prvky odlehčení tahu nemusí být možné použít na pevném konci dlouhých energetických řetězů. Naše svorky se závitovými šrouby, speciálně vyvinuté pro nízké montážní výšky, snižují montážní výšku až o 15 mm ve srovnání s běžnými svorkami. Odlehčovací prvky lze bezpečně použít u nepodepřených energetických řetězů.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h