Změna jazyka :

Bloková svorka igus® je speciální odlehčovač tahu pro hadice.
Modulární, prostorově úsporný systém
Žádné poškození hadice
Možnost kombinace hadic a kabelů
Průměr hadice 4,3 -14 mm
Snadná instalace, bez šroubů a nářadí
Lze variabilně nastavit na plnění e-řetězce®
Moduly blokových svorek igus® - odlehčení tahu pro hadice
Moduly blokových svorek igus® pojmou hadice od 4,3 do 14 mm. Do modulu CFS 4,3 lze vložit tři hadice o průměru 4,3 mm nad sebou a do modulu CFS 6 lze vložit dvě hadice nad sebou v poli. Moduly jsou široké 27,5 mm a vkládají se do základní desky a poté se přišroubují pomocí šroubů se zápustnou hlavou M4. Výjimkou je modul CFS 55.9, který je dvakrát širší a nabízí výhodu pěti 9mm hadic. Základní a koncové desky jsou k dispozici v šířkách od 75 do 240 mm. Výška distančních podložek a modulů je 16 mm; lze namontovat několik vrstev nad sebou.

A = koncová deska
B = Vzdálenostní mezera
C = moduly s rozměrem mřížky 27,5 mm na šířku a 16 mm na výšku
D = spodní deska
část
kalhoty
Množství
šířka
Ø
hadice
[mm]
[mm]
CFS 4.3
4,3
4-12
27,5
[Wakoadd artnr="CFS 4,3" text="Anfragen"]
CFS 6
6,0
3-6
27,5
[Wakoadd artnr="CFS 6" text="Anfragen"]
CFS 9
9,0
2
27,5
[Wakoadd artnr="CFS 9" text="Anfragen"]
CFS 55,9
9,0
5
55,0
[Wakoadd artnr="CFS 55,9" text="Anfragen"]
CFS 10
10,0
2
27,5
[Wakoadd artnr="CFS 10" text="Anfragen"]
CFS 14
14,0
1
27,5
[Wakoadd artnr="CFS 14" text="Anfragen"]
část
Šířka
spodní deska
[mm]
CFS U75
75,0
[Wakoadd artnr="CFS U75" text="Anfragen"]
CFS U102.5
102,5
[Wakoadd artnr="CFS U102,5" text="Anfragen"]
CFS U130
130,0
[Wakoadd artnr="CFS U130" text="Anfragen"]
CFS U185
185,0
[Wakoadd artnr="CFS U185" text="Anfragen"]
CFS U212
212,0
[Wakoadd artnr="CFS U212" text="Anfragen"]
CFS U240
240,0
[Wakoadd artnr="CFS U240" text="Anfragen"]
CFS U295
295,0
[Wakoadd artnr="CFS U295" text="Anfragen"]
část
šířka
koncová deska
[mm]
CFS P75
75,0
[Wakoadd artnr="CFS P75" text="Anfragen"]
CFS P102.5
102,5
[Wakoadd artnr="CFS P102,5" text="Anfragen"]
CFS P130
130,0
[Wakoadd artnr="CFS P130" text="Anfragen"]
CFS P185
185,0
[Wakoadd artnr="CFS P185" text="Anfragen"]
CFS P212
212,0
[Wakoadd artnr="CFS P212" text="Anfragen"]
CFS P240
240,0
[Wakoadd artnr="CFS P240" text="Anfragen"]
CFS PD295
295,0
[Wakoadd artnr="CFS PD295" text="Anfragen"]
část
Výška
distanční rámeček
[mm]
CFS D
16,0
[Wakoadd artnr="CFS D" text="Anfragen"]
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h