Změna jazyka :

Optimální ochrana nabíjecích kabelů
Účinná ochrana nabíjecích kabelů, které jsou bezpečně zasunuty do nabíjecí stanice, místo aby byly přejeté nebo zachycené mezi pneumatikami automobilu a obrubníkem. Riziko poškození kabelů je minimalizováno. Díky posunutí kabelových nástavců směrem nahoru vyžaduje e-tract DC menší sílu při zatahování, takže manipulace je mnohem pohodlnější. Délka prodloužení až 5 m.
| Výška [mm] | Šířka [mm] | Hloubka [mm] | Délka prodloužení [mm] | Požadovaná délka kabelu [mm] | Průměr kabelu [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 000 | 500 | 170 | 3 000 mm (+max. 2 800 mm) | cca 5 800 mm (+ max. 2 800 mm) | max. 35 mm |
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h