Změna jazyka :
e-tract je řešení pro automatické navíjení kabelu. Tím se zabrání nebezpečí a poškození kabelu způsobenému nesprávným převíjením nebo ležícími kabely. Systém e-tract se používá v aplikacích, kde je ke kabelu připojeno mobilní koncové zařízení, které se dříve navíjelo ručně. Díky vícenásobnému vychýlení je možné dosáhnout velkých délek prodloužení na malém instalačním prostoru. Kluzný kroužek se stal zbytečným.
Typické oblasti použití:
Ovládací panely, nářadí na montážních linkách a pracovních stolech, nabíjecí stanice.

Výrazně štíhlejší a kompaktnější
Další vývojový krok e-tract, řešení pro automatické navíjení kabelu, je ideální pro nabíjecí stanice pro elektromobily. Nová verze je nyní ještě štíhlejší a kompaktnější a nabízí lepší poměr prodloužení k celkové délce kabelu v systému. Do systému je integrován wallbox (11 kW).


Díky nové technologii je potřeba výrazně méně místa. Díky novým válečkovým klecím je e-trakt 2.1 přibližně o 25% menší než jeho předchůdce.

Žádný nepořádek

Žádná překážka

Žádné nečistoty

Žádná krádež
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h