Změna jazyka :
Nabíjecí stanice pro elektrické nákladní vozy nebo elektrické autobusy představuje pracovní prostředí s vysokým provozem: omezený prostor pro manévrování, časový tlak a provozně kritické nabíjecí body – prostoje okamžitě znamenají finanční ztráty. Díky tomu je nabíjecí kabel klíčovou součástí, zejména z hlediska manipulace, bezpečnosti a plynulosti provozu. Systém vedení kabelu nad hlavou zajišťuje, že výkonný nabíjecí kabel nepřekáží, řízeně jej vede a chrání – což je zásadní ze tří důvodů:
| Objednací číslo | Délka výsuvu [mm] | Požadovaná délka kabelu [mm] | Minimální poloměr ohybu [mm] | Délka (LLLL) [mm] | Šířka [mm] | Výška [mm] | Hmotnost [kg] (kromě nabíjecího kabelu a řídicího systému) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.TRACT.DC.H.36.4500.1 | 4.500 | 6.600 | 360 | 3 000 | 859 | 238 | 78 |
| E.TRACT.DC.H.36.5500.1 | 5.500 | 7 600 | 360 | 3.500 | 859 | 238 | 87 |
| E.TRACT.DC.H.36.6500.1 | 6.500 | 8 600 | 360 | 4 000 | 859 | 238 | 97 |

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h