Změna jazyka :
Nechte svůj energetický řetězec na konci jeho životního cyklu recyklovat díky recyklačnímu programu Chainge® igus®. Bez ohledu na výrobce.
Důvodem byly konkrétní projekty v polovodičovém průmyslu. Bylo požadováno napájení kompatibilní s čistými prostory pro jízdu na vzdálenost 30 metrů a více - s obzvláště tichým provozem a nejvyššími požadavky na zamezení vzniku částic. Toho nelze dosáhnout běžnými posuvnými řešeními. Položili jsme si tedy otázku, jak bychom mohli vést energetický řetězec na dlouhých cestách bez klouzání. To byl výchozí bod pro kombinaci systému e-spin a našeho řetězce C6 pro čisté prostory.
Michael Otrebowski: "Jedním z největších úkolů bylo umožnit extrémně plynulý a silný pohyb na velmi dlouhých trasách. K tomu jsme potřebovali přesné ozubení pro přesné vedení opěrného kola. Moje předchozí práce v oblasti technologie převodovek u společnosti igus mi v tom velmi pomohla. Tyto odborné znalosti byly klíčové pro navržení obrysu zubu tak, aby se čistě zařezával a rovnoměrně odvíjel. Mohl jsem se také opřít o rozsáhlý sortiment tribo-optimalizovaných plastů igus®, díky němuž nyní můžeme dosáhnout i nejvyšší třídy čistoty."
Michael Otrebowski: "Místo klouzání se valíme - s definovaným vedením. Díky tomu je pohyb po celé vzdálenosti plynulý a tichý. Podpěrná kolečka zabraňují prověšení horního běhu a obrys zubu stabilizuje pohyb. To zajišťuje kontrolovaný a plynulý chod i při velmi dlouhých jízdách. Kombinace e-spinu s naším řetězem C6 pro čisté prostory je natolik odolná proti oděru, že dosahuje třídy ISO 1 - potvrzeno a certifikováno institutem IPA."
Jak bylo popsáno, toto řešení bylo původně vyvinuto speciálně pro čisté prostory. Tento princip je vhodný i pro mnoho dalších odvětví. Velký potenciál vidíme v sedmých osách robotů, lineárních osách robotů a dalších systémech s osami s proměnnou délkou. Dalším trhem pro naše řešení e-spin jsou aplikace, kde je vyžadován dlouhý pojezd a plynulý chod, například velkoformátové tiskárny. V minulosti se zde někdy používaly předimenzované energetické řetězy, aby bylo možné přepravit relativně malé množství kabelu na delší vzdálenost.
Systém e-spin zajišťuje bezpečnost a flexibilitu při plánování: výška upevnění zůstává konstantní ve všech délkách. Doposud se pro menší délky os často používal nepodporovaný energetický řetězec. Od délky osy přibližně 10 až 12 metrů se používá posuvné řešení s vodicím žlabem. To vedlo k různým konfiguracím systému. Existuje také kritická oblast, ve které je dráha příliš dlouhá, aby byla bez podpory a ještě nebyla ideální pro klouzání, protože energetický řetěz se ještě správně neusadil ve vodicím žlabu. Díky e-spinu již výrobci systémů nebudou muset v budoucnu dělat žádné kompromisy. Stále lze používat stejnou konfiguraci a energetický řetězec může být navržen tak, aby byl menší. To snižuje počet verzí, zjednodušuje návrh a urychluje zpracování projektu - bez ohledu na to, zda se jedná o 5, 10 nebo 30 metrů.
Uživatelé se zaměřují na provoz a vhodnost pro každodenní použití. Systém e-spin pracuje obzvláště tiše, nevyžaduje vodicí žlábek na podlaze a snadno se instaluje. Protože se systém místo klouzání odvaluje, výrazně se snižuje opotřebení. Výsledkem je prakticky bezúdržbový, trvanlivý zdroj energie s konzistentními sekvencemi pohybu a vysokou procesní spolehlivostí po celou dobu životnosti.
Hladký a bezpečný provoz na dlouhých cestách až do cca. 30 m - bez vodicího žlabu
Konstantní výška upevnění pro všechny délky os snižuje počet verzí a náklady na konstrukci.
Bezúdržbový, odolný systém napájení energií s konzistentními sekvencemi pohybu a vysokou procesní spolehlivostí po celou dobu životnosti.
Energetické řetězy řady E4Q byly vyvinuty proto, aby nabídly to nejlepší možné řešení pro samonosné délky a dlouhé pojezdy. Nová řada vychází z robustního standardu energetických řetězů E4.1, který se osvědčuje již více než 12 let, a přináší dlouhou životnost a vysoký stupeň modularity.
Typické oblasti použití: obráběcí stroje, jeřáby, automatizační systémy.


Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h