Nové certifikáty pro suchou čistírnu

Třída ISO 4 po 15 milionech dvojitých tahů v suché čistírně

Nové certifikáty pro suchou čistírnu

Certifikace Fraunhofer IPA: Dlouhodobé testy, vysoká čistota

Technický trojúhelník

Tech up

Trojúhelník nákladů dolů

Cost down

Důkazní čtverec

Důkaz

Kruh udržitelnosti

Trvalá udržitelnost

Chování při stárnutí při velmi nízké vlhkosti

Suchá čistírna
Chování při stárnutí v suché čisté místnosti, zkušební parametryVýsledek
Zkouška 1, nová, (po záběhové fázi 0 cyklů)4
Test 2, po 2 měsících (3,2 milionu cyklů)4
Test 3, po 4 měsících (5,1 milionu cyklů)4
Test 4, po 6 měsících (7,5 milionu cyklů)4
Test 5, po 8 měsících (10 milionů cyklů)4
Test 6, po 10 měsících (15,1 milionu cyklů)4
Celkový výsledekČistý prostor třídy 4

Mohlo by vás také zajímat

Obchod s energetickými řetězy

Obchod s energetickými řetězy

Konfigurátor energetických řetězů

Konfigurátor energetických řetězů

Recyklace energetického řetězce

program chainge pro energetické řetězce

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace