Změna jazyka :
Vnitřní šířka nahoru, vnější šířka dolů
Nový model E2C.10L v provedení E2.1 nabízí více vnitřního prostoru při zmenšené vnější šířce. Řetěz je standardně vyráběn z recyklovaného materiálu igumid® CG a je k dispozici ve vnitřní šířce 6 a 10 mm. Další šířky na vyžádání.
| Díl č. | Vnitřní výška [mm] | Vnější výška [mm] | Vnitřní šířka [mm] | Vnější šířka [mm] | Poloměr ohybu [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| E2C.10L | 10 | 12 | 6 - 10 | 10 - 14 | 018 - 038 |

Sortiment výrobků z materiálu CG se stále rozšiřuje. Nové díly se neustále testují v laboratoři a ověřuje se jejich vhodnost, abychom mohli zákazníkům poskytnout výpočet životnosti a spolehlivost, kterou od nás očekávají. To je kvalita společnosti igus®.

Mikroelektrické řetězy E2 jsou velmi malé, lehké jednodílné a dvoudílné energetické řetězy, a proto jsou ideální pro vysoce dynamické aplikace. Mikroelektrické řetězy E2 jsou pevné a dostupné v mnoha provedeních.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h