Změna jazyka :
1. určete řadu a šířku řetězu
Určete, které kabely chcete použít k sestavení řetězu. Požadovaná řada a šířka řetězu vyplývají ze zadání a největšího průměru kabelu. U vnitřní výšky doporučujeme zohlednit vůli kabelu ve výši přibližně 20 % vnitřní výšky a šířky řetězu. To znamená, že řada 3808 by měla být zvolena například pro průměr kabelu 30 mm.
2. určete vnější a vnitřní poloměr
Určete dostupný prostor pro instalaci (rozměr X1 a X2).
Příklad: α = 220° / max. průměr kabelu 24 mm -> Řada 2808
X2 = 580 mm -> AR = 500 mm
X1 = 310 mm -> IRmin. = 390 mm -> Výběrová tabulka -> 392 mm
3. Určete poloměr ohybu R
HF = 460 mm -> H ≤ 410 mm -> R = = 178 mm -> R175* výsledky: 2808.087.175/500
*Menší poloměr již brzy

4. vypočítejte požadovaný počet odkazů

Legenda
A = vnější hranice
B = stroj
C = horní mez
a = Zrychlení
α = úhel otáčení
AR = vnější poloměr e-řetězce®
Ba = e-řetěz®® -vnější šířka
Bi = e-řetězec®® -vnitřní šířka
FZmax = maximální přídavné zatížení
H = jmenovitá světlá výška
ha = e-řetěz®® -vnější výška
hi = e-řetěz®® -vnitřní výška
HF = požadovaná světlá výška včetně 50 mm volného prostoru
IR = vnitřní poloměr e-řetězu®
K = Příplatek za poloměr ohybu
pro výpočet délky n = počet článků řetězu
R = poloměr ohybu
T = rozteč
v = rychlost pohybu
X1 = vnitřní instalační prostor stroje
X2 = vnější poloměr včetně vůle
RLK = Vzdálenost otočného bodu/upevňovacích otvorů vně.

twisterchain® je obecně platný:
U strojních prvků, které se pohybují po kružnici vlevo i vpravo, se úhel natočení vypočítá součtem obou úhlů.
Pro správnou funkci řetězu jsou nezbytné následující vůle:
**IRmin. = X1 + 80 mm
X2 min. = AR + 80 mm
HF = H + 50 mm**
Doporučení pro konstrukci twisterchainu® bez dalších komponentů
e-chain®
FZmax.
FZmax.
v na AR
a na AR
BR
AR
Řada
α 180°
α 360°
přípustné
[m/s²]
max.
přípustné
[kg/m]
[kg/m]
[m/s]
max.
[mm]
[mm]
1,0
1,0
0,3 - 1,0
2,0
100
300
2,0
1,0
0,3 - 1,0
2,0
150
450 - 550
3,0
1,8
0,3 - 1,0
2,0
200
450 - 550
4,0
2,5
0,3 - 1,0
2,0
250
600 - 700
Pokud vaše výpočty přesahují naše doporučení, kontaktujte nás.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h