Změna jazyka :
Rol e-chain® - valivé místo posuvných - e-chain® konvenční konstrukce jsou provozovány na dlouhých drahách v posuvném režimu. Rozšíření technických limitů tohoto provozního režimu bylo podnětem k vývoji řetězu igus® Rol e-chain®. Požadavky na e-chain® na dlouhých pojezdech se v posledních letech neustále zvyšují. Cestovní vzdálenosti 800 metrů představují nové výzvy, stejně jako vysoké cestovní rychlosti při konstrukci jeřábů s extrémním zatížením kabelů. Pokud se rozhodnete pro tento výrobek, zavolejte nám. Pomůžeme vám s plánováním vašeho projektu!
Typická odvětví a aplikace
Řetěz igus® Rol e-chain® je předurčen pro aplikace, kde je třeba realizovat dlouhé pojezdové vzdálenosti při vysokých rychlostech. Často se tak děje například u kamer pro vstup do cíle nebo v dopravníkové technice. Nízký součinitel tření systému může také ušetřit náklady v pomalejších aplikacích v jeřábnictví nebo v systémech pro posun, protože rozměry pohonů mohou být výrazně menší.
Přehled aplikací Rol E-Chain:
Další zajímavé aplikace z nejrůznějších oblastí najdete zde.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h