Změna jazyka :
Lehké roboty neboli roboty LBR jsou průmysloví pomocníci po vzoru lidských rukou. Díky své nízké hmotnosti mohou být roboty rychle a flexibilně přepravovány z pracoviště na pracoviště a integrovány do probíhajícího pracovního procesu. Lehké roboty od společnosti igus® jsou obzvláště lehké a cenově výhodné. Je to dáno tím, že převody i spojovací prvky jsou vyrobeny z vysoce výkonných polymerů. Plast umožňuje obzvláště výhodnou výrobu dílů. Tuto výrobní výhodu přenášíme na naše zákazníky v podobě nízkých cen.
Dlouhodobá monotónní práce, práce v nebezpečné zóně a práce v nepříznivých polohách (např. práce nad hlavou, práce ve stísněných prostorách) vedou nejen k rychlé únavě zaměstnanců, ale jsou také příčinou rostoucí nespokojenosti. Obojí má často za následek chyby, s nimiž mohou být spojeny náklady na vyřizování reklamací, přerušení práce nebo opravy. Lehké roboty spolehlivě vykonávají monotónní a ergonomicky náročné úkoly a uvolňují zaměstnance pro kvalifikovanější úkoly. Cenově výhodná robotická ramena lze efektivně využít i v malých firmách, kde mohou například nakládat stroje, odebírat díly, balit zboží nebo provádět kontrolu kvality.

igus® nabízí kompletní robotická ramena s řídicími systémy nebo bez nich a také jednotlivé díly. Od kloubu robota až po pohon nebo řídicí systém. Jednotlivé komponenty jsou modulární: Každý díl lze vyrobit a vyměnit samostatně. Lze tak například flexibilně rozšířit stávající systémy. Kombinace lehké konstrukce a modularity je v robotice jedinečná.
Náklady na standardní lehké roboty od společnosti igus® včetně řídicího systému se pohybují mezi 1 000 a 5 000 eur. Řídicí software je zdarma a bez licencí.
Ať už se jedná o roboty cobot, gantry, delta nebo SCARA, v internetovém obchodě najdete správný lehký robot a odpovídající technické informace.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h