Změna jazyka :

Automat na mražené potraviny
Automat na mražené potraviny Seco, seco°mat, má digitální ovládací jednotku. Umožňuje provozovatelům nabízet různé platební systémy, jako je EC, kreditní karta, RFID nebo ApplePay. Displej lze také využít pro digitální reklamu. Zákazník má k dispozici funkci nákupního košíku a digitální informační pole pro zadání alergenů a složek. Integrací modulárního převodového systému Apiro® bylo možné vyřešit několik výzev současně: - byly minimalizovány náklady na údržbu - byla maximalizována životnost - byly výrazně sníženy náklady ve srovnání se srovnatelnými kinematikami. - Díky výkonné šnekové převodovce bylo možné do procesu integrovat otevírání chladicího prostoru, čímž odpadla potřeba dalšího mechanismu.
Výzvou v tomto projektu bylo najít řešení pro stávající systém. Projekty modernizace často ponechávají jen malý prostor pro standardizovaná řešení. Systém Apiro® byl proto přizpůsoben skříni prodejního automatu.
3D tiskárna pro fasády domů
Amsterdamská společnost DUS Architects si v projektu KamerMaker dala za cíl vytvořit celé domy z plastového odpadu. Za tímto účelem zahájili s řadou průmyslových partnerů, jako jsou společnosti Henkel a igus®, projekt, v jehož rámci regranulují plastový odpad a nechávají jej vytisknout na komponenty pro domy v nadměrném kontejneru. Tyto komponenty mohou mít celkový objem 2x2x3 metry a skládají se výhradně z recyklovaného plastového odpadu. Záměrem je pak tyto mobilní 3D tiskárny posílat do sběren materiálu po celém světě. Byl použit prostorový portálový robot s technologií krokového motoru. Technická výzva spočívala na jedné straně v podmínkách, jako je stupeň mořského kontejneru, odolnost proti korozi a nízká hmotnost konstrukce, a na druhé straně v procesu, kdy je možné plastový odpad znovu použít způsobem, který je bezpečný pro daný proces.
Pro tento projekt musel být pokojový lineární robot pro 3D tiskárnu v zámořském kontejneru přizpůsoben a naprogramován na místě pomocí neigusového®-interního řídicího systému.

Automatizovaný chov žížal
Aby bylo možné žížaly v Německu chovat hospodárně, spoléhá společnost SUPERWURM na automatizaci. Rozhodující roli zde hraje robustnost použitých komponent a jejich náklady. To vedlo k brzkému použití komponentů igus® v různých aplikacích. Důležitou roli zde sehrály specifikace, jako je odolnost proti znečištění, odolnost proti korozi a robustnost.
V tomto projektu bylo úkolem zvládnout nepříznivé podmínky: nečistoty, vlhkost, shoda s FDA, ochrana komponent proti korozi atd.
V rámci projektu byly naplánovány rozměry a portál a vypočtena životnost pro záruku. Kromě toho byl naplánován energetický řetězec a sledována integrace na stavbě.

Vlastní montáž článků energetického řetězce
V aplikaci jsou plastové komponenty nasávány robotem delta a umístěny do držáku. V dalším kroku se jednotlivé komponenty spojí dohromady. Výzvou v této aplikaci bylo přesné zpracování dat z kamery. Robot má dobu cyklu vychystávání 1-2 sekundy. Součástky jsou přebírány náhodně.
Tento projekt představuje nejvyšší úroveň: Projektování stroje včetně kamerové technologie a řídicího systému, krytu stroje, označení CE, dokumentace, návodu k obsluze atd. Řešení typu plug and play pro rychlý start automatizačního projektu.


Složitá řešení automatizace jsou u nás velmi jednoduchá: řešení na míru nemusí být drahá. Díky více než desetiletým zkušenostem v projektové činnosti a více než 1 000 projektům ročně můžeme čerpat z široké škály modulů a snadno z nich odvodit řešení na míru. Vyhněte se předimenzované aplikaci "nad inženýrskými službami". Vždy vyvineme správné technické řešení za nejlepší cenu.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h