Změna jazyka :

Zvedací a otočná jednotka kombinuje přesné zvedání a otáčení v kompaktním dvouosém kinematickém systému robota. Její lehká, prostorově úsporná konstrukce a bezmazný provoz umožňují hygienické použití bez znečištění, takže je vhodná zejména pro citlivé aplikace. Jednotka je přizpůsobena specifickým požadavkům různých projektů, což umožňuje maximální efektivitu a flexibilitu.



Její spolehlivost a přesnost jsou obzvláště působivé v laboratorní a lékařské technice při analýze nebo přepravě kapalin a látek. Se zvedací a otočnou jednotkou se můžete spolehnout na inovativní a udržitelné automatizační řešení, které optimalizuje procesy a splňuje nejvyšší požadavky na kvalitu.
Podívejte se na video, kde uvidíte zvedací a otočnou jednotku v akci - přesné zvedání, spouštění a přesné otáčení.
Kompaktní konstrukce a spolehlivost díky individuálnímu plánování projektu
Mimořádně hospodárné díky použití pohyblivých plastů.
Více než 5 000 úspěšně používaných jednotek ročně
Optimalizovaný počet komponent šetří zbytečné zdroje
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h