Změna jazyka :

Objevte budoucnost automatizace se společností igus! Jako přední světový výrobce plastů se zaměřujeme na inteligentní řešení, která zefektivní vaši výrobu a zpestří vaši práci. Naše vize: Roboti převezmou monotónní, opakující se úkoly, zatímco vy se můžete plně soustředit na náročné a kreativní činnosti. S více než 2 500 robotickými řešeními v našich vlastních výrobních závodech automatizací žijeme a dýcháme - a ukazujeme, jak jdou inovace a efektivita ruku v ruce. Nechte se inspirovat a zjistěte, jak naše robotická řešení mohou způsobit revoluci ve vašich procesech.
Jedním z příkladů nákladově efektivní automatizace ve společnosti igus je odstraňování vtoků na přibližně 1 000 vstřikovacích strojích. To, co se dříve provádělo ručně, je nyní automatizováno našimi inovativními robotickými řešeními - rychleji, přesněji a spolehlivěji.
Kompletní řešení stojí pouhých 10 000 eur a obvykle se vrátí po 6 měsících.
Vkládání lineárních vozíků drylin do vstřikovacích strojů bývalo pro naše zaměstnance skutečným utrpením. Musely být vkládány stokrát denně a následně se na každý cyklus čekalo 40 sekund. Dnes tento úkol zvládá náš levný lineární robot iSPEL v rekordním čase.
Náklady na projekt tohoto robotického řešení, včetně krokového dopravníku, kamery a sacího chapadla, činí přibližně 22 000 eur. Návratnost investice je 0,7 roku.
Cobot ReBeL se ve společnosti igus již úspěšně používá na mnoha místech. Ukázkovým příkladem je navazující řezání závitů: Tam, kde byla dříve nutná monotónní ruční práce, nyní coboty manipulují s obrobky a vrtají závity - až 20 000krát denně.
Programování je díky bezplatnému softwaru igus Robot Control jednodušší než kdykoli předtím. Nepotřebujete žádné programátorské dovednosti! Výsledek? Optimalizovaná bezpečnost práce, vyšší rychlost výroby a méně zmetků. Náklady na toto automatizační řešení činí pouhých 50 000 eur a doba návratnosti je 0,7 roku.
Konzistentnější výsledky a vyšší kvalita výrobků
Nákladově efektivní automatizační řešení s rychlou návratností investic (ROI)
Více než 2 500 interních řešení v oblastech vstřikování, závitování, montáže a mnoha dalších.
Snížení spotřeby zdrojů a minimalizace odpadu
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h