Změna jazyka :
Zemědělské roboty se používají k autonomnímu obdělávání polí nebo k hospodaření v uzavřených prostorách. Ať už se jedná o sklízecí robot pro automatickou sklizeň okurek, vypalování plevele bez použití pesticidů nebo zemědělství na vertikální úrovni v uzavřených prostorách. Zemědělští roboti jsou technologií budoucnosti, která umožní udržitelné zemědělství a masovou produkci rostlinných a živočišných produktů v městských oblastech. Malé množství půdy potřebné k pěstování ovoce a zeleniny je jen jednou z výhod vertikálního zemědělství. Ulevuje se konvenční orné půdě, uzavřené systémy šetří vodu a pěstování a sklizeň jsou možné po celý rok. Chytré pěstování ve výšce v sobě skrývá mnoho možností automatizace.
Pro tuto aplikaci bylo zapotřebí špičkové, vysoce přesné a spolehlivé vybavení. Součásti musí být odolné proti prachu a nečistotám a nesmí vážit mnoho.
Špinavý a pro mnoho lidí spojený s pocitem znechucení: Chov červů. Rostoucí poptávka po těchto malých růžových kamarádech se neustále zvyšuje a s ní i potřebné výrobní kapacity. Aby to společnost SUPERWURM zvládla, důsledně se zaměřuje na nízkonákladovou automatizaci.
Plně automatizovaný systém pro pěstování zeleniny a bylinek. Systém je navržen uvnitř kontejneru.
Od zasazení semen až po zalévání a sklizeň se jedná o plně autonomní systém.
Potřebujete pomoci s výběrem produktu nebo s vaším projektem? Můžete nás kontaktovat těmito kanály:
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h