Změna jazyka :

Roboty pro čisté prostory jsou určeny pro výrobní prostředí, které vyžaduje vysokou úroveň čistoty a nízké emise částic. Takové požadavky lze nalézt například v potravinářském průmyslu, zdravotnické technice nebo při výrobě polovodičů.
Roboty pro čisté prostory od společnosti igus jsou založeny na normách DIN EN ISO 14644-1 a DIN EN ISO 14644-14. Společnost igus spolupracovala s Frauenhofer IPA na vybudování čistého prostoru v areálu společnosti, který splňuje požadované normy. Výhoda laboratoře čistých prostor v centru výroby je zřejmá: igus může roboty rychle a snadno testovat pro použití v různých aplikacích a třídách čistých prostor.
Shoda Cobotu ReBeL s normami ISO pro čisté prostory podle DIN EN ISO 14644-1 a DIN EN ISO 14644-14 byla testována simulací aplikace pick-and-place s šestiosým modelem. Jako zkušební prostředí sloužil box s laminárním prouděním vzduchu (LAF box). Emise částic byly měřeny pomocí realistické zákaznické aplikace pick-and-place. Měřicí bod byl umístěn pod výstupem třetí osy.
Výsledek: ReBeL byl testován při různých zatíženích a rychlostech, které však neměly na klasifikaci žádný vliv: Vždy bylo dosaženo třídy čistoty ISO 4 z 9. To znamená, že robot je často vhodný i pro oblasti, kde platí vysoké standardy, jako je manipulace s potravinami nebo laboratorní aplikace.