Změna jazyka :
Pomocí robotů lze realizovat mnoho různých aplikací. Kromě polohování a vychystávání je například možné efektivně automatizovat i úklid. Naše robotické systémy jsou přesné a mají stálou kvalitu. Díky vysoké modularitě založené na principu stavebnice je nízkonákladová automatizace tak univerzálně použitelná. V závislosti na aplikaci lze ze stavebnicového systému sestavit řešení na míru a doplnit jej dalšími produkty. Kromě běžných nebo vodotěsných krokových motorů igus® lze robotické klouby kombinovat i s jinými motory nebo pneumatickými pohony. Modulární systém kloubů také není vázán na konkrétní řídicí systém, a proto nabízí maximální volnost při plánování a realizaci automatizačních procesů.
Součásti, které jsou například potřísněné řeznými oleji, se pro další zpracování čistí pomocí rozprašovače robolink® DP. K tomuto účelu robot nese čisticí kopí, které mu umožňuje vyčistit i úzké otvory. Robot robolink® DP je vybaven motory a převodovkami vhodnými pro stříkající vodu.
K tomu, aby bylo možné nákladově efektivně automatizovat jednoduché procesní kroky a odlehčit zaměstnancům, není někdy nutná složitá a nákladná technologie. Lešticí robot od společnosti igus® se snadno integruje a vyznačuje se přijatelnými náklady.
Automatizace může být také něco pro vaše vlastní čtyři stěny. Zejména v mořských akváriích přispívá dobré osvětlení k tomu, že se na sklech během několika dní usadí řasy. Aby akvárium vypadalo dobře a reprezentativně, je třeba skleněné tabule každých několik dní vyčistit.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h