Změna jazyka :
Pomocí robotů lze realizovat mnoho různých oblastí použití. Kromě polohovacích a pick-and-place úloh je například možné efektivně automatizovat i balení výrobků. Naše robotické systémy vloží vaše komponenty přesně a s konstantní kvalitou. Procesy jsou přesně opakovatelné. Dalším důvodem je bezpečnost práce; robot může bez problémů pracovat v nejrůznějších prostředích a poskytuje podporu při neergonomické práci. Díky uživatelsky přívětivému systému nastavení a ovládání robota a modulárnímu principu našich robotických komponent lze balicí aplikace také flexibilně přizpůsobit. Naši Low Cost Automationexperti vám rádi pomohou při realizaci a výběru kompletního robotického systému.
Automatický etiketovací stroj na zmrzlinu Beindlhof automaticky uzavře a označí vaničky. Systém musí během provozu rozlišit 200 příchutí a podle toho aplikovat etikety.
Každý týden vyrobí čtyři stroje s přibližně 20 zaměstnanci přibližně 100 000 chirurgických masek a masek FFP2. Pro ruční a monotónní balení masek se používají dva plně automatické balicí systémy. Tím se prodlužují výrobní časy a snižují jednotkové náklady.
Pro 3D kameru, která se používá při balení nábytku a je namontována ve výšce 3 metrů, se používá lineární pohon od společnosti igus®. Při použití lineární osy v kombinaci s kamerou se lze obejít bez kompletního systému zpracování obrazu, protože kamera se přesune do příslušné polohy.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h