Společnost Breckle je jedním z největších výrobců matrací v Německu. Od začátku roku 2020 je však poptávka omezená. Současně zdravotnictví v únoru 2020 hlásilo vysokou poptávku po dýchacích maskách, a proto se společnost rozhodla převést část své výroby na dýchací masky.
Veletrh společnosti čelil současně několika výzvám: Časovému a nákladovému tlaku a také rostoucí potřebě automatizace s rostoucí poptávkou. Díky nízkonákladové automatizaci bylo vyvinuto modulární automatizační řešení pro balení masek - nákladově efektivní, rychle dodané a vhodné pro základní úroveň automatizace. Díky modulárnímu systému Low Cost Automationsystem lze řešení snadno a rychle rozšířit podle individuálních požadavků. Společnost Breckle dnes vyrábí přibližně milion masek týdně.
Problém
Aby mohla společnost Breckle GmbH co nejrychleji reagovat na nepředvídanou poptávku po dýchacích maskách, musela narychlo restrukturalizovat vlastní výrobu. Zpočátku se masky vyráběly složitě ručně. S rostoucí poptávkou společnost získala odborné znalosti a postupně výrobu masek automatizovala. Kromě rychlého dodání a nízkých nákladů automatizovaného řešení se zaměřila na použití hygienických komponentů pro výrobu a balení respiračních masek. Kromě toho je ve výrobní hale k dispozici omezený prostor, a proto musí být stroje co nejúspornější. Aby bylo zajištěno, že dýchací masky mohou být certifikovány jako německá značka, materiál pro výrobu se nenakupuje v Číně. Aby mohla společnost Breckle držet krok s náklady a hygienickými standardy zahraničních výrobců, spoléhá se při vysoce automatizované výrobě a balení mimo jiné na komponenty od společnosti Low Cost Automation.
Řešení
Každý týden vyrobí čtyři stroje s přibližně 20 zaměstnanci přibližně 100 000 chirurgických masek a masek FFP2. Pro ruční a monotónní balení masek se používají dva plně automatické balicí systémy založené na portálovém systému igus®. Masky, které úspěšně prošly automatickou kontrolou kvality, se plní do kartonových krabic pomocí dopravníkového pásu s využitím ložisek a hřídelí drylin®, které automaticky zajišťuje portálový systém.
Portály drylin®, poháněné plochým ozubeným řemenem, se pohybují zcela bez mazání, a proto splňují vysoké hygienické standardy. Pro celou kinematiku robota používá výrobce zařízení Ximaj řídicí systém B&R, který zase komunikuje s řídicím systémem D1 dryve od společnosti igus® pro řízení motorů systému. Zavedením systému zajištění kvality a automatických balicích strojů se výroba masek zkrátila ze tří směn na dvě. Kromě časové úspory je zde také významná úspora nákladů. Automatizační řešení od LCA se obvykle vrátí do jednoho roku. Tribologicky optimalizované komponenty jsou navíc bezmazné a bezúdržbové. Vzhledem k rostoucí poptávce po dýchacích maskách bude společnost Breckle i v budoucnu rozšiřovat svou automatizovanou výrobu.