Změna jazyka :
Nakládání a vykládání strojů lze efektivně automatizovat pomocí manipulačních robotů. Robotické systémy přesně a spolehlivě odebírají komponenty a umísťují je do požadovaného stroje. Naše různé kinematiky robotů vám nabízejí maximální flexibilitu při nastavování automatizačního řešení a umožňují rychlou a spolehlivou montáž strojů. Řídicí systém robota může být integrován přímo do systému prostřednictvím protokolu Modbus TCP/IP nebo pracuje samostatně prostřednictvím digitálních vstupů a výstupů. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat přímo.
V této aplikaci byla manipulace s komponenty automatizována. Robotické rameno robolink® nakládá a vykládá stroj zcela automaticky. Díky použití vodotěsných spojů není problémem stříkající voda.
3D tisk je pomalý a časově náročný. Proces lze rozšířit pomocí automatizace. Uživatel nemusí zasahovat do vyjmutí komponent a zahájení nového procesu tisku. Tím se proces zrychluje, zejména u krátkých tiskových procesů.
Aby mohly být desky s plošnými spoji elektricky testovány, musí být nejprve vloženy do testovacího systému. Pokud je zjištěna závada, je deska plošných spojů okamžitě vyřazena. Tento plně automatizovaný proces vkládání a vyjímání eliminuje možnost lidské chyby.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h