Vyberte místo pro doručení

Výběr stránky země/oblasti může mít vliv na různé faktory, jako jsou cena, možnosti dopravy a dostupnost produktu.

drylin® R Precision tandem flange bearing FRW360CMT-01

  • Design: closed design, round flange
  • Material sliding element: iglidur® W360
  • Housing material: anodised aluminium
Product description
Improve technology:
  • Up to 50 % less bearing play at the operating point
  • Smooth-running, lubrication-free clip-in foils with reduced elasticity
  • Corrosion-resistant thanks to clear anodized adapter housing
  • Three sizes Ø 12, 16 and 20 mm
Reduce costs:
  • Linear adapters 1:1 dimensionally identical to metallic flange bearings
  • Secure mounting via flange
  • For column guides with igus® round shafts made of aluminum, steel and stainless steel
Proofs:
  • Tested: Bearing clearance at operating point in mm, test force 40 N, measuring arm 200 mm, load point 150 mm from bearing center, result: 50 % lower bearing clearance than series FJUM-01
Sustainability:
  • 100 % lubrication-free operation
  • No greasing and oiling necessary
  • No contamination of the application environment
  • Self-lubricating igus® polymers for maximum cleanliness and hygiene as well as quick cleaning
  • igus® has been an investor in Mura Technology from the very beginning and is promoting chemical recycling
Technická data
Ke stažení

Poradenské služby

We would be happy to answer your questions personally

Preprava a konzultace

Osobne:

Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.

Online:

24h


Termíny "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "řetězy pro jeřáby", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus zlepšuje, co se hýbe", 73quot;igus:", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plasty pro delší životnost", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "když se hýbe, igus zlepšuje", "xirodur", "xiros" a "ano" jsou zákonem chráněné ochranné známky společnosti igus® SE & Co. KG/kolín nad Rýnem ve Spolkové republice Německo a případně v některých zahraničních zemích. Jedná se o neúplný seznam ochranných známek (např. přihlášky ochranných známek nebo registrované ochranné známky) společnosti igus SE & Co. KG nebo přidružených společností igus v Německu, Evropské unii, USA a/nebo jiných zemích či jurisdikcích.

Společnost igus® SE & Co. KG upozorňuje na to, že neprodává žádné produkty společností Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ani žádných jiných výrobců pohonů uvedených na tomto webu. Produkty nabízené společností igus® jsou stejné jako produkty společnosti igus® SE & Co. KG