Moje kontaktní osoba
Hennlich s.r.o.

Českolipská 9

Litoměřice 412 01

+420 416 711 333
+420 416 711 999

Systémy dodávky energie igus® pro zdymadla a vybavení doků

Ekonomické ... bezpečné ... dlouhodobé

Pro provoz klíčových struktur, jako jsou zdymadla a mosty, je zásadní naprostá spolehlivost v náročných podmínkách prostředí. Systémy dodávky energie igus® prokazují svou spolehlivost den co den po mnoho let.
 
Všechny produkty igus® jsou:

snadno smontovatelné, snadno kontrolovatelné a vyžadující minimální údržbu

Odolné proti počasí a korozi

Ekonomické s dlouhou životností


Ať už vám jde o stavbu nového zařízení nebo aktualizaci formou výměny, tým igus® vás bude podporovat ve všech fázích od přijetí po technický návrh a instalaci. Naše dlouholetá zkušenost a kompetence při spolupráci s technickými firmami a dodavateli je zárukou úspěchu.


Reference igus®

Zdymadlo, Wilhelmshaven, Německo

Největší zdymadlo v Německu a druhé největší na světě
 

Systémy dodávky energie igus® v největším německém zdymadle
 

Zdymadlo, Wilhelmshaven, Německo

Instalace:

dvojité zdymadlo: 390 m dlouhé a 60 m široké

posuvné závory 60 m dlouhé, 10 m široké, 20 cm vysoké, vážící asi 2000 tun

dodávka závor montovaných ke kolu (kompenzace vody)


 

Systém igus®

Kompletní systém dodávky energie s:

rol e-chain® 4040CR

motorovými kabely chainflex®, sběrnicovými kabely a optickými kabely

žlabovými systémy igus® umožňujícími bezpečnou montáž a vedení

plovoucím pohyblivým koncem kompenzujícím rozdíly způsobené plováním stavidla

Používá se od roku 2006 / 2011

Rozhovor s Dirkem Eickmeyerem z

Wasser- und Schifffahrtsamt (Správa vodních cest a lodní dopravy) Wihelmshaven

Struktura

Historie, funkce a požadavky

Interview

Systém dodávky energie

Funkce, provoz a údržba

Systém dodávky energie

Komponenty, vlastnosti a výhody


Krammersluis, Nizozemsko

Struktura systému protipovodňových hrází Delta Works
 

Krammersluis, Nizozemsko: Ton van Veldhuijzen, obchodní ředitel společnosti igus® B.V., vysvětluje systém dodávky energie.
 

Krammersluis, Nizozemsko

Instalace:

dvojité zdymadlo: 280 m dlouhé a 24 m široké

Dodávka různých funkcí, jako jsou pumpy, uzavírací mechanismy a osvětlení

Plovoucí pohyblivý konec kompenzující rozdíly, které vzniknou během

pojezdu závory

 

Systém igus®:

Kompletní systém dodávky energie s:

rol e-chain® 4040CR

Motorové kabely chainflex® a kontrolní kabely

bezpečná montáž a vedení ve žlabovém systému igus®

plovoucí pohyblivý konec kompenzující rozdíly ve vyrovnání

Používá se od roku 2009


Produkty igus® pro zdymadla a doky

e-chain system®
Kabely chainflex®

Snadný přenos energie

Systémy igus® e-chain systems®

Modulární souprava e-chains® s řadou doplňků: vnitřní dělení, montážní držáky, odlehčení tahu

odolnost proti korozi: Odolnost proti mořské vodě, UV záření, oleji a počasí

robustní, ale lehčí a levnější než ocel

standardizovaný vodicí žlabový systém dodatečné zatížení do 600 kg/m

délka pojezdu do 800 m, rychlosti do 600 m/min

snadná instalace a kontrola; dlouhá životnost

Kabely pro pohyb

Kabely igus® chainflex®

vyvinuto pro použití v řetěžech e-chains®

kompletní rozsah od optických kabelů po kabely středního napětí

1 040 kabelů dostupných skladem Ohebné za studena a odolné vůči nečistotám, blátu, oleji, UV záření a slané vodě

testováno v největší zkušební laboratoři v oboru

záruka na 36 měsíců nebo 10 milionů dvojitých zdvihů*

řada certifikátů včetně Germanischer Lloyd


Výhody
Zkušební laboratoř

Výhody systémů igus®

standardní kabely namísto drahých speciálních verzí

kombinace několika médií v jednom systému

bezpečné vedení díky žlabové technologii igus®

vyžadují méně instalačního prostoru než závěsové systémy

optimalizované pro montáž a servis

dokonalé a připravené k připojení, kompletní z jednoho zdroje

Laboratorní testy energetických řetězů

zkušební laboratoře na ploše více než 2 750 m2

3 000 testů systémů energetických řetězů ročně ve 180 zkušebních konstrukcích

Dvě miliardy zkušebních cyklů každý rok u vysoce flexibilních kabelů

Jeden milion datových sad elektrických měření ročně

15 000 tribologických testů (tření a opotřebení)

140 bilionů zkušebních pohybů


technické a instalační služby igus®

Celosvětově: poradenství, plánování, instalace, kontrola a služby náhradních dílů

technické služby igus®

snižte své náklady na inženýring a plánování systémů dodávek energie. Poskytujeme řešení na míru pro náročné aplikace.

řešení na míru pro nové instalace nebo aktualizace

analýza a přijetí prováděné na místě našim týmem

bezplatný koncept návrhu

sestavené, připravené na spojení a přesné tvarovky

zahrnuje instalaci a uvádění do provozu

roky zkušeností se společnou prací s technickými firmami a dodavateli

montážní služba igus®

Nová instalace
Aktualizace / výměna
Monitoring řetězů
Opravy

Akceptace, technický návrh, osazení konektory, dodávka až po kompletní montáž energetického řetezu se všemi komponentami.

Předvídatelné a pevné náklady na montáž, údržbu nebo kontrolu systémů dodávky energie ve vašem systému

Rychlá a bezchybná instalace a údržba prováděná kvalifikovaným personálem

žádné odstávky, minimum prodlev

Produkty (energetické řetězy, kabely, odlehčení tahu, vodicí žlaby atd.) Produkty a služby z jednoho zdroje – méně starostí s logistikou na vaší straně

Záruka na systém igus®


Příklady použití igus®

Lock gate in Wilhelmshaven (Germany)

Here, the second largest lock in the world has been fitted with a new water gate.

Lock gates

Salt water resistance and compensation for sideways motions for lock-gate operations.

Lift bridge

The centre section of this bridge over the Piscataqua River between Portsmouth and Kittery in the USA can be raised and lowered using a lifting mechanism.

Ship unloader

441 m travel: Reduction of tensile forces by about 75%.

STS applications

igus® applications and references with STS cranes. Over 400 applications worldwide.

RTGs / RMGs applications

igus® applications and references with RTG & RMG cranes. Over 3000 applications worldwide.

Sludge treatment

This is the world's largest plastic energy-chain.

OpenHydro tidal turbine

A plastic chain makes any kind of maintenance on the open sea obsolete; a conventional metal chain would not be adequate for the combination of technical, climatic and mechanical requirements.

Shore connection: gangway

Automatic coupling with the floating power station in the Port of Hamburg (Germany) makes it possible to reduce emissions

Pontoon

The service boats of a wind farm operator are prepared for use at this pontoon in Barrow-in-Furness, Great Britain.

Najít další příklady použití


Hledáte v praxi vyzkoušený příklad použití z konkrétní oblasti? Zde můžete prohlížet již zavedené aplikace a vyhledávat je podle svých specifikací.