Vyberte místo pro doručení

Výběr stránky země/oblasti může mít vliv na různé faktory, jako jsou cena, možnosti dopravy a dostupnost produktu.

Pillow block bearing with cast iron housing UC, igubal® JEM-SP

  • UC204 to UC206, UC208 and UC210
  • Lubrication-free and maintenance-free
  • Cost-effective
  • Resistant to dirt
  • High loads
Product description
Low-cost spherical insert bearings made of iglidur high-performance plastic with cast pillow block bearing
igubal® spherical insert bearings are a maintenance-free alternative to tensioning bearings in metal pillow block and fixed flange bearings. Available for cast iron housings in sizes UC203-210.

Maintenance-free
The spherical insert bearings made of high-performance polymer allow dry operation without lubrication. In environments with heavy contamination, the advantages are enormous: while classic metal bearings often need to be relubricated, the igubal spherical insert bearings have an embedded solid lubricant, which makes additional lubrication unnecessary. In addition, the JEM-SP spherical insert bearings are often more durable and are highly wear-resistant even in very dirty environments.

Easy to install
Installing the spherical insert bearings is child's play. They can be inserted by hand into metal pillow block and flanged housing bearings in seconds - without expensive and time-consuming conversions.

Overview of the spherical ball sizes for the respective housing
 Housing Spherical ball
 UCP/UCF/UCFL 203 JEM-17-17-SP
 204 JEM-20-17-SP
 205 JEM-25-17-SP
 JEI-16-17-SP
 206 JEM-30-19-SP
 207 JEM-35-20-SP
 208 JEM-40-21-SP
 JEI-24-21-SP
 209 JEM-45-22-SP
 210 JEM-50-24-SP
 211 JEI-32-25-SP
 PP/PF/PFL 204 J(4)EM-20-14-SP
 205 J(4)EM-25-15-SP
 206 J(4)EM-30-16-SP
Technická data
Ke stažení

Poradenské služby

Preprava a konzultace

Osobne:

Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.

Online:

24h


Termíny "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "řetězy pro jeřáby", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus zlepšuje, co se hýbe", 73quot;igus:", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plasty pro delší životnost", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "když se hýbe, igus zlepšuje", "xirodur", "xiros" a "ano" jsou zákonem chráněné ochranné známky společnosti igus® SE & Co. KG/kolín nad Rýnem ve Spolkové republice Německo a případně v některých zahraničních zemích. Jedná se o neúplný seznam ochranných známek (např. přihlášky ochranných známek nebo registrované ochranné známky) společnosti igus SE & Co. KG nebo přidružených společností igus v Německu, Evropské unii, USA a/nebo jiných zemích či jurisdikcích.

Společnost igus® SE & Co. KG upozorňuje na to, že neprodává žádné produkty společností Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ani žádných jiných výrobců pohonů uvedených na tomto webu. Produkty nabízené společností igus® jsou stejné jako produkty společnosti igus® SE & Co. KG