Vyberte místo pro doručení

Výběr stránky země/oblasti může mít vliv na různé faktory, jako jsou cena, možnosti dopravy a dostupnost produktu.

Nástroje a příslušenství igus® – vhodné pro Intercontec

Krimpovací kleště pro SÉRIE A a B

MAT01710294

Ruční krimpovací kleště

Pro kontakty o průměru 1 mm s průřezem žíly až 1 mm² s poziční vložkou  MAT01710294

Poziční vložka

pro kontakty o průměru 0,6 mm  MAT0179467

Krimpovací kleště pro SÉRIE M17

MAT0178919

Ruční krimpovací kleště

Pro kontakty o průměru 0.6 mm s průřezem žíly až 0.5 mm² s poziční vložkou  MAT0178919

Krimpovací kleště pro série A, B, C, D a M17

MAT0175736

Ruční krimpovací kleště

Pro kontakty o průměru 1 mm a 2 mm s průřezem žíly až 4 mm² včetně umístění základny
 MAT0175736

Poziční vložka

pro kontakty o průměru 1 mm
 MAT0178195

Poziční vložka

pro kontakty o průměru 2 mm
 MAT0178196

Poziční vložka

pro kontakty o průměru 1 mm a 2 mm
 MAT0177855

Poziční vložka

pro kontakty o průměru 2 mm
 MAT01714573
MAT01714574

Poziční vložka

pro kontakty o průměru 1,5 mm
 MAT01714574

Poziční vložka

pro kontakty o průměru 0,5 mm až 2,5 mm
 MAT0178920

Poziční vložka

pro kontakty o průměru 1,6 mm
 MAT0177853

Poziční vložka

pro kontakty o průměru 1,6 mm
 MAT01714575

Krimpovací kleště pro SÉRIE C

MAT0179194

Ruční krimpovací kleště

Pro kontakty o průměru 3,6 mm s průřezem žíly až 16 mm² včetně umístění základny
 MAT0179194

Poziční vložka

pro kontakty o průměru 3,6 mm
 MAT0179195

Krimpovací kleště pro SÉRIE C

Pneumatické krimpovací kleště

Pneumatické krimpovací kleště

pro kontakty o průměru 3,6 mm a 2,0 mm s průřezem žíly 1,5 až 16 mm²
 Dotazy
Lokátor

Krimpovací vložky pro pneumatické krimpovací kleště

KontaktKrimpovací rozsah 
Pin Ø 2,0 mm
Pouzdro Ø 3,6 mm
1,5/2,5 mm²
1,5/2,5 mm²
 na požádání
Pin Ø 3,6 mm; Pouzdro Ø 3,6 mm4,0/6,0 mm² na požádání
Pin Ø 3,6 mm; Pouzdro Ø 3,6 mm10,0 mm² na požádání
Pin Ø 3,6 mm; Pouzdro Ø 3,6 mm16,0 mm² na požádání

Lokátor pro pneumatické krimpovací kleště

KontaktKrimpovací rozsah 
Pin Ø 2,0 mm
Pouzdro Ø 2,0 mm
1,5/2,5 mm²
1,5/2,5 mm²
 na požádání
Pin Ø 3,6 mm; Pouzdro Ø 3,6 mm1,5-10,0 mm² na požádání
Pin Ø 3,6 mm; Pouzdro Ø 3,6 mm1,5-16,0 mm² na požádání

Krimpovací kleště pro SÉRII S a D

Krimpovací kleště Akumulátorové, B131-C

 MAT0177854
Krimpovací čelisti
Krimpovací čelisti lze také níže objednat samostatně:
Krimpovací čelisti do 10 mm², 16 mm²  MAT01713679
Krimpovací čelisti do 25 mm²  MAT01713678
Krimpovací čelisti do 35 mm²  MAT01713677
Krimpovací čelisti do 50 mm²  MAT01713676

Krimpovací nástroj pro Yamaichi Y-CONKIT

Krimpovací nástroj

Y-ConTool-11
 MAT0176447

Odizolovací kleště

 MAT01719767

Pomocný montážní nástroj

Y-ConTool-30
 MAT01717349

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace

Osobne:

Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.

Online:

24h


Termíny "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "řetězy pro jeřáby", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus zlepšuje, co se hýbe", 73quot;igus:", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plasty pro delší životnost", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "když se hýbe, igus zlepšuje", "xirodur", "xiros" a "ano" jsou zákonem chráněné ochranné známky společnosti igus® SE & Co. KG/kolín nad Rýnem ve Spolkové republice Německo a případně v některých zahraničních zemích. Jedná se o neúplný seznam ochranných známek (např. přihlášky ochranných známek nebo registrované ochranné známky) společnosti igus SE & Co. KG nebo přidružených společností igus v Německu, Evropské unii, USA a/nebo jiných zemích či jurisdikcích.

Společnost igus® SE & Co. KG upozorňuje na to, že neprodává žádné produkty společností Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ani žádných jiných výrobců pohonů uvedených na tomto webu. Produkty nabízené společností igus® jsou stejné jako produkty společnosti igus® SE & Co. KG