Tým UB-Space vyvinul speciální mechanismus pro raketový modul, aby bylo možné tuto FFU spolehlivě vysunout ve správný čas. Použití tohoto mechanismu ve vesmíru se však od běžných misí na Zemi výrazně liší. Podle studenta lodní techniky Olivera Dorna jsou spotřeba energie, hmotnost a prostor pro instalaci omezené. Kromě toho dochází vlivem tření vzduchu k teplotám až +200 °C. Po několika testech se tým rozhodl pro pohonný systém sestávající ze dvou paralelních závitových vřeten, která prodlužují jednotku, v níž je umístěna FFU. Jako otvor pro jednotku slouží klapka, která je předem odstřelena. Vřetena z nerezové oceli z programu igus® drylin® jsou poháněna krokovým motorem NEMA 11. Každé vřeteno je poháněno krokovým motorem. Při vysokém točivém momentu a nízké rychlosti 3 cm/s překonávají vzdálenost 150 milimetrů. Na opačné straně konstrukce je na stěnu rakety připevněna matice olověného šroubu z 3D-tisku iglidur® J260-PF. Aby bylo možné co nejplynuleji vysunout FFU, je vystřelovací padák obložen plastovou kluznou fólií Tribo-Tape z iglidura® V400. Materiály od společnosti igus® jsou ideální právě pro tento typ použití, protože jejich optimální kluzné vlastnosti zajišťují vyhazování bez náklonu a s nízkou energetickou účinností. Jsou také odolné vůči tlaku a teplotě a mají nízkou hmotnost, což bylo rozhodující pro speciální konstrukční požadavky.