- Velmi vysoká odolnost proti opotřebení, zejména v náročných aplikacích kluzných ložisek.
- Odolnost vůči teplotě až do 120 °C
- Vhodné pro použití v 3D tiskárnách s vyhřívaným objemem stavby produktů
Materiálový profil pro Bambu Lab dostupný ke stažení
Materiálový profil pro Bambu Lab dostupný ke stažení
Materiál iglidur J260 se vyznačuje vynikajícími specifikacemi tření a opotřebení i zvýšenou tepelnou odolností až do 120 °C, což z něj činí ideální materiál pro pouzdra. Materiál vyžaduje vyšší teploty tisku a tiskové podložky, a ideálně i vyhřívaný prostor ke stavbě větších dílů. iglidur J260 je k dispozici také jako materiál pro vstřikování a jako polotovar.
Pokyny k tisku a profily materiálů
Pokyny ke zpracování iglidur J260, stejně jako profily materiálů pro Bambu Lab, najdete na kartě „Ke stažení“ a zde v přehledu.
Kdy je vhodnější jiný materiál?
Pevnost v ohybu (plochý výtisk): podle ISO 178
Testovací parametry: v: 0,5 m/s; PxV: 0,71; zatížení: 10 N
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h