Změna jazyka :
Materiálová tabulka
Obecná specifikace
Jednotka
iglidur® X6
Zkušební metoda
hustota
g/cm³
1,53
Barva
tmavě modrá
max. Absorpce vlhkosti při 23 °C/50 % vlhkosti v místnosti.
% hmotnostních
0,1
DIN 53495
max. celková absorpce vlhkosti
% hmot.
0,5
Koeficient kluzného tření, dynamický, proti oceli
µ
0,09 - 0,25
hodnota pv, max. (suchý)
MPa x m/s
1,35
Mechanická specifikace
modul pružnosti v ohybu
MPa
16.000
DIN 53457
pevnost v ohybu při 20 °C
MPa
290
DIN 53452
Pevnost v tlaku
MPa
190
maximální doporučený povrchový tlak (20 °C)
MPa
150
Tvrdost Shore D
89
DIN 53505
Fyzikální a tepelná specifikace
Horní dlouhodobá teplota použití
°C
+250
Horní krátkodobá teplota použití
°C
+315
Horní krátkodobá teplota okolí1)
°C
+315
Dolní teplota použití
°C
-100
tepelná vodivost
W/m x K
0,55
ASTM C 177
koeficient tepelné roztažnosti (při 23 °C)
[K-1 x 10-5]
1,1
DIN 53752
Elektrická specifikace2)
Objemový odpor
Ωcm
< 105
DIN IEC 93
povrchový odpor
Ω
< 103
DIN 53482

schéma. 01: Přípustná hodnota pv pro kluzná ložiska iglidur® X6 s tloušťkou stěny 1 mm v suchém provozu proti ocelovému hřídeli, při teplotě +20 °C, uložená v ocelovém pouzdře.
X = povrchové otáčky [m/s]
Y = zatížení [MPa]
Z hlediska obecných mechanických a tepelných parametrů je iglidur® X6 přímo srovnatelný s naším klasickým vysokoteplotním materiálem iglidur® X, a dokonce může poskytovat výhody, jako je jeho chování při opotřebení.

schéma. 02: maximální doporučený povrchový tlak v závislosti na teplotě (150 MPa při +20 °C)
X = teplota [°C]
Y = zatížení [MPa]
Mechanická specifikace
Maximální doporučený povrchový tlak představuje mechanický parametr materiálu. Nelze z něj vyvozovat závěry o tribologii. pevnost v tlaku kluzných ložisek iglidur® X6 klesá s rostoucí teplotou. diagram 02 znázorňuje tento vztah.

Schéma 03: Deformace při tlaku a teplotě
X = zatížení [MPa]
Y = deformace [%]
schéma. 03 ukazuje pružnou deformaci igliduru® X6 při radiálním zatížení. Při povrchovém tlaku 100 MPa je deformace menší než 2 %. Případná plastická deformace závisí mimo jiné na době trvání nárazu.

Graf 04: Koeficient tření v závislosti na rychlosti povrchu, p = 0,75MPa
X = povrchová rychlost [m/s]
Y = součinitel tření μ
Tření a opotřebení
Stejně jako odolnost proti opotřebení se se zatížením mění i součinitel tření μ. Součinitel tření igliduru® X6 se zatížením klesá a od přibližně 30 MPa je téměř konstantní. Součinitel tření také výrazně klesá s rychlostí (grafy 04 a 05).

Graf 05: Koeficient tření jako funkce tlaku, v = 0,01 m/s
X = zatížení [MPa]
Y = součinitel tření μ

schéma. 06: Opotřebení, rotační aplikace s různými materiály hřídele, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = materiál hřídele
Y = opotřebení [μm/km]
A = hliník, tvrdě eloxovaný
B = volně řezná ocel
C = Cf53
D = Cf53, tvrdě chromovaný
E = HR uhlíková ocel
F = 304 SS
G = vysoce jakostní ocel
Materiály hřídele
Tření a opotřebení jsou také velmi závislé na materiálu hřídele. Pokud jsou hřídele příliš hladké, zvyšuje se současně součinitel tření a opotřebení ložiska. Nejlepším případem pro iglidur® X6 je spodní povrch s průměrnou povrchovou úpravou Ra = 0,4-0,7 μm. diagram. 06 ukazuje výsledky zkoušek různých materiálů hřídelí s kluznými ložisky z igliduru® X6. Nejlepších výsledků bylo dosaženo s materiály hřídelů z volně řezané oceli a lesklé oceli 1.0037. Pro vyšší zatížení doporučujeme tvrdší druhy oceli. U hřídelí z nekalené oceli může při tlacích nad 2 MPa dojít k opotřebení ložiska. Podle databáze opotřebení je hřídel iglidur® X6 vhodnější pro rotační než pro kyvné pohyby (diagram.07). Pokud materiál hřídele, který plánujete použít, není uveden v těchto výsledcích testů, kontaktujte nás.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h