Změna jazyka :
| Základní vlastnosti | Jednotka | iglidur® A350 | Kontrolní metoda |
|---|---|---|---|
| Hustota | g/cm³ | 1.42 | |
| Barva | Modrá | ||
| Maximální absorpce vlhkosti při +23 °C/50 % vlhkosti v místnosti | % hmotnosti | 0,6 | DIN 53495 |
| Max. absorpce vlhkosti | % hmotnosti | 1,9 | |
| Koeficient kluzného tření, dynamický proti oceli | µ | 0,10 - 0,20 | |
| pv hodnota, max. (za sucha) | MPa × m/s | 0,4 | |
| Mechanické vlastnosti | |||
| Modul pružnosti | MPa | 2 000 | DIN 53457 |
| Mez pevnosti v ohybu při 20 °C | MPa | 110 | DIN 53452 |
| Pevnost v tlaku | MPa | 78 | |
| Maximální doporučený povrchový tlak (20 °C) | MPa | 60 | |
| Tvrdost podle Shoreho | 76 | DIN 53505 | |
| Fyzikální a tepelné vlastnosti | |||
| Max. dlouhodobě působící teplota | °C | +180 | |
| Max. krátkodobě působící teplota | °C | +210 | |
| min. teplota aplikace | °C | -100 | |
| Tepelná vodivost | [W/m x K] | 0,24 | ASTM C 177 |
| Koeficient tepelné roztažnosti (při 23 °C) | [K-1 x 10-5 | 8 | DIN 53752 |
| Elektrické vlastnosti | |||
| Specifický přechodový odpor | Ωcm | > 1011 | DIN IEC 93 |
| Povrchový odpor | Ω | > 1011 | DIN 53482 |

schéma. 01: Přípustná hodnota pv pro kluzná ložiska iglidur® A350 s tloušťkou stěny 1 mm v suchém provozu proti ocelovému hřídeli, při teplotě +20 °C, uložená v ocelovém pouzdře.
X = povrchové otáčky [m/s]
Y = zatížení [MPa]
Kluzná ložiska iglidur® A350 jsou navržena tak, aby mohla být použita pro všechna zatížení vyskytující se v potravinářském a obalovém průmyslu. Dokonce ani vysoká zatížení, která se vyskytují například u zdvihacích zařízení nebo lisů, nepředstavují žádný problém a ložiska spolehlivě fungují bez dodatečného mazání.

Graf 02: Doporučený maximální povrchový tlak v závislosti na teplotě (60 MPa při +20 °C)
X = teplota [°C]
Y = zatížení [MPa]
Maximální doporučený povrchový tlak je mechanickým parametrem materiálu. Nelze z něj vyvozovat závěry o tribologii. Pevnost v tlaku kluzných ložisek iglidur® A350 klesá s rostoucí teplotou. diagram. 02 znázorňuje tento vztah.
Diagram. 03 ukazuje, jak se iglidur® A350 pružně deformuje při radiálním zatížení. Při maximálním povrchovém tlaku 60 MPa je deformace menší než 5 %.
Kluzná ložiska iglidur® A350 jsou vhodná pro nízké a střední rychlosti v rotačních i oscilačních aplikacích. Míry opotřebení jsou podobné, takže neexistuje žádný preferovaný typ pohybu. S ložisky iglidur® A350 lze dobře podporovat i lineární pohyby. Při vysokých posuvných rychlostech je třeba ověřit, zda lze použít iglidur® J nebo iglidur® L250, protože míra opotřebení těchto ložisek je nižší.
| m/s | Rotace | Oscilace | linear |
|---|---|---|---|
| trvalé | 1 | 0,8 | 2,5 |
| Krátkodobá | 1,2 | 0,9 | 3 |
Díky teplotní odolnosti je iglidur® A350 ideálním materiálem pro kluzná ložiska v potravinářském sektoru. Při teplotách vyšších než +140 °C je nutná dodatečná ochrana. Míra opotřebení ložisek iglidur® A350 se při vyšších teplotách zvyšuje jen mírně. Testy prokázaly dobré výsledky opotřebení při teplotách +100 °C u všech testovaných materiálů hřídelí.
| iglidur® A350 | Aplikační teplota |
|---|---|
| Minimální | - 100 °C |
| Max. dlouhodobá | +180°C |
| Maximum, krátkodobě | + 210 °C |
| Kromě toho zajistěte axiální jištění z | +140°C |

Graf 04: Koeficient tření v závislosti na rychlosti povrchu, p = 1MPa
X = povrchová rychlost [m/s]
Y = součinitel tření μ
Součinitel tření igliduru® A350 o ocel se pohybuje ve středním rozsahu (grafy 04 a 05).
koeficient tření pro iglidur® A350 proti oceli (Ra = 1 μm, 50 HRC):
| iglidur® A300 | suché | Maziva | olej | voda |
|---|---|---|---|---|
| Koeficienty tření µ | 0,1 - 0,2 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
![schéma. 05: součinitel tření v závislosti na zatížení, v = 0,01 m/s X = zatížení [MPa] Y = součinitel tření μ](https://igus.widen.net/content/hmzf6cbdxw/webp/iglidur_A350_e2.jpeg?keep=c&crop=false&u=ynfd0c&w=320&h=192)
Graf 05: Koeficient tření jako funkce tlaku, v = 0,01 m/s
X = zatížení [MPa]
Y = součinitel tření μ
Další informace:

schéma. 06: Opotřebení, rotační aplikace s různými materiály hřídele, p = 1 MPa, v = 0,5 m/s
X = materiál hřídele
Y = opotřebení [μm/km]
A = hliník, tvrdě eloxovaný
B = volně řezná ocel
C = Cf53
D = Cf53, tvrdě chromovaný
E = HR uhlíková ocel
F = 304 SS
G = vysoce jakostní ocel
Pro použití v potravinářském průmyslu jsou přirozeně vhodnější korozivzdorné oceli. Zkoušky byly proto prováděny zejména na těchto materiálech. Ukázalo se, že neexistuje žádný jednoznačný favorit a že vhodné jsou ocel 304 SS, vysoce jakostní ocel a tvrdá chromovaná ocel. Tvrdý eloxovaný hliník je rovněž vhodný pro lineární i rotační pohyby.
Kluzná ložiska iglidur® A350 jsou odolná vůči zředěným kyselinám a zásadám, alkoholům a čisticím prostředkům. Jsou také odolná vůči většině maziv. iglidur® A350 ložiska jsou odolná vůči běžným čisticím prostředkům používaným v potravinářském průmyslu. iglidur® A350 je napadán estery, ketony, chlorovanými vodíky, aromáty a vysoce polárními rozpouštědly.
+ odolný 0 podmíněně odolný - neodolný
Všechny údaje při pokojové teplotě [+20 °C]
| Médium | Odolnost |
|---|---|
| Alkohol | + |
| Uhlovodíky | + do 0 |
| Mazací tuky a oleje bez aditiv | + |
| Paliva | + |
| Ředěné kyseliny | + |
| Silné kyseliny | + |
| Ředěné zásady | + |
| Silné zásady | + |
Ložiska vyrobená z igliduru® A350 jsou odolná vůči záření až do intenzity 2 x102 Gy.
Ložiska z igliduru® A350® jsou dobře odolná vůči UV záření.
Ve vakuu ložiska z igliduru® A350 vypouštějí plyny. Použití ve vakuu je možné pouze u suchých ložisek.
Kluzná ložiska iglidur® A350 jsou elektricky izolovaná.
| Elektrické vlastnosti | |
|---|---|
| Specifický přechodový odpor | > 1011 Ωcm |
| Povrchový odpor | > 1011 Ω |
Absorpce vlhkosti igliduru® A350 je nízká a při použití standardních kluzných ložisek ji lze zanedbat. I při úplném nasycení absorbuje iglidur® A350 maximálně 1,9 % vody.
| Maximální absorpce vlhkosti | |
|---|---|
| při teplotě +23 °C/50 % vlhkosti vzduchu | 0,6 % hmotnostních |
| Max. absorpce vlhkosti | 1,9 % hmotnosti |
Ložiska iglidur® A350 jsou standardní ložiska pro hřídele s tolerancí h (doporučuje se alespoň h9). Ložiska jsou určena k lisování do uložení s tolerancí H7. Po montáži do uložení se jmenovitým rozměrem se vnitřní průměr ložiska s tolerancí F10 automaticky upraví.
| Průměr d1 [mm] | Hřídel h9 [mm] | iglidur® A350 F10 [mm] | Pouzdro H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| až 3 | 0 - 0,025 | +0.006 +0.046 | 0 +0,010 |
| > 3 až 6 | 0 - 0,030 | +0.010 +0.058 | 0 +0,012 |
| > 6 až 10 | 0 - 0,036 | +0.013 +0.071 | 0 +0,015 |
| > 10 až 18 | 0 - 0,043 | +0.016 +0.086 | 0 +0,018 |
| > 18 až 30 | 0 - 0,052 | +0.020 +0.104 | 0 +0,021 |
| > 30 až 50 | 0 - 0,062 | +0.025 +0.125 | 0 +0,025 |
| >50 až 80 | 0 - 0,074 | +0.030 +0.150 | 0 +0,030 |
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h